Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

iTHERM ModuLine. Conception modulaire. Adaptation sur mesure à vos besoins.

Une gamme de capteurs de température modulaires pour couvrir toutes les applications industrielles.

Capteurs de température ModuLineiTHERM d'Endress+Hauser

Notre gamme

  • Types d'ensembles de mesure de la température : avec protecteur foré dans la masse, tube de protection ou contact direct (sans protecteur)
  • Vaste palette de capteurs pour les meilleures performances de mesure possibles
  • Transmetteurs de température avec tous les protocoles de communication courants (dont IO-Link et Ethernet-APL)
  • Large éventail de protecteurs, raccords process, matériaux, certifications, etc.

Vos avantages

Mesure de la température dans une installation industrielle

Conçus pour des performances fiables. Synonymes de confiance dans tous les secteurs.

Les capteurs de température iTHERM ModuLine sont conçus pour offrir une fiabilité à long terme. Que ce soit dans les industries lourdes (électricité et énergie, chimie, pétrole et gaz) ou les applications des utilités, ils assurent des performances et une fiabilité constantes.

Capteur de température industriel pour le conditionnement de produits en entrepôt

Endress+Hauser est là. Où que vous soyez.

iTHERM ModuLine est disponible dans le monde entier avec des délais de livraison courts et une assistance proposée par des experts. Une documentation complète et des certifications locales facilitent l'installation, la maintenance et la conformité.

Grand nombre de capteurs de température industriels

Standardisation intelligente. Coûts réduits.

Avec seulement sept produits, iTHERM ModuLine simplifie la gestion des stocks, contribue à la standardisation dans les installations et réduit les coûts de cycle de vie. Combiné à une assistance globale pour les projets, il augmente l'efficacité de l'approvisionnement à l'exploitation.

Smartphone avec application pour la maintenance du capteur de température

Excellente assistance. Au-delà de l'installation.

Les outils tels que DeviceViewer vous aident à accéder à la documentation technique, aux pièces de rechange et aux informations nécessaires à l'entretien. Endress+Hauser est à vos côtés de la phase d'ingénierie à l'utilisation quotidienne, en passant par la mise en service.

Sélection simple. Configuration flexible.

  1. Sélectionnez votre configuration de mesure : capteur de température avec protecteur foré dans la masse, tube de protection ou contact direct.
  2. Configurez votre appareil : toutes les options de personnalisation (capteur, protecteur, transmetteur ...) sont contenues dans une seule référence de commande.
/

La gamme iTHERM ModuLine en un coup d'œil

Découvrez nos capteurs de température et protecteurs iTHERM ModuLine et renseignez-vous sur les différences techniques entre les différents modèles. Voyez comment les innovations d'Endress+Hauser renforcent la sécurité, simplifient la manipulation et augmentent l'efficacité dans un large éventail d'applications.

Notes finale

Endress+Hauser. Votre partenaire pour la mesure de température.