Universelles Feldgeräte-Konfigurationswerkzeug für HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET und PROFINET APL. Zugang zum Software Portal
Spezifikation im Überblick
Funktionen
Konfiguration und Inbetriebnahme von Feldgeräten von Endress+Hauser und Fremdherstellern basierend auf DTM-Technologie.
Anlagenansicht: Logische Anlagenansicht mit Tagging und Archivierung.
Dokumentations-Management: Speichern von wichtigen Dokumenten zusammen mit der Messstellenbezeichnung (TAG).
Inventarliste: Liste aller Geräte in der Anlage mit komfortabler Such- und Filterfunktion.
Kommunikationsprotokolle
HART, WirelessHART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET und PROFINET APL-Protokolle
Endress+Hauser Serviceprotokolle, um den Zugriff auf die eigene Instrumentierung zu gewährleisten, und dies unabhängig vom Feldbus-Protokoll
CommDTMs
für HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus
für die Endress+Hauser Schnittstelle und Gateways zur Fernwartung
FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die Feldgeräte-Konfiguration – mit vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die Zustandsüberwachung.
Konfiguration und Verwaltung intelligenten Feldgeräten in einer Anlage
Einfache Gerätekonfiguration, Instandhaltungsmanagement, zustandsabhängige Wartung und Lebenszyklus-Management
Kann je nach Lizenz an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden und ist somit erweiterbar
Vorteile
Wird mit kompletten Bibliotheken zertifizierter DTMs (Device Type Manager) und FDI Packages zum Betrieb aller Endress+Hauser Feldgeräte ausgeliefert, besitzt CommDTMs für HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link, PROFINET und Endress+Hauser Protokolle
Betreibt Gateways, Aktoren, Remote-I/O-Systeme und Sensoren von Fremdherstellern, die den FDT- und FDI-Standard unterstützen
Stellt die volle Funktionalität aller Feldgeräte von Endress+Hauser und Fremdherstellern durch DTMs und FDI Packages sicher und bietet für Feldgeräte von Fremdherstellern, die über keinen Hersteller-DTM verfügen, generische Bedienung mit standardisierten Parametern
Integriert alle registrierten HART- und FOUNDATION Fieldbus, sowie IO-Link Feldgeräte ohne DTMs mit Hilfe der iDTM-Technologie
Scannt, identifiziert, bestimmt den entsprechenden Gerätetreiber und fügt diesen automatisch in das Netzwerk ein
Loading alternative products
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs eine komfortable und umfassende Lösung dar.
Software, Updates und komplette Gerätetreiber-Bibliotheken können im Software Portal heruntergeladen werden. Mit dem Software Portal können Sie auch Ihr Softwareprodukt aktivieren und Softwarelizenzen verwalten.
• Konfiguration und Verwaltung von intelligenten Feldgeräten in einer Anlage • Einfache Gerätekonfiguration, Instandhaltungsmanagement, zustandsabhängige Wartung und Life Cycle Management • Kann je nach Lizenz an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden und ist somit jederzeit erweiterbar
Betriebssysteme
Windows 10 Professional (64 Bit) Windows 10 Enterprise (64 Bit) Windows 11 Professional (64 Bit) Windows 11 Enterprise (64 Bit) Windows Server 2016 LTSC (64 Bit) Windows Server 2019 LTSC (64 Bit) Windows Server 2022 LTSC (64 Bit)
Für eine vollständige Installation und eine vernünftige Reserve sollten mindestens 20 GB zur Verfügung stehen.
Monitorauflösung
1280 x 768, 64.000 Farben
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, Ethernet/IP, PROFINET and PROFINET APL
Eingetragene Warenzeichen
Microsoft, Windows, Windows 11, Windows Server, Windows 10 und das Microsoft-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.
Tutorial für FieldCare Projekte
Verbindung von HART-, PROFIBUS-, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP und
Modbus-Geräten mit FieldCareüber Modem, Fieldgate und Remote
I/O
Sonderdokumentation
Sonderdokumentation (SD)
Deutsche Version - 11/2018
New version available in English
Verbindung von HART-, PROFIBUS-, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP und Modbus-Geräten mit FieldCare über Modem, Fieldgate und Remote I/O
FieldCare - Package Version 1.41.00 Herstellerinformation
Hersteller Information (MI)
Deutsche Version - 12/2024
New version available in English
FieldCare - Package Version 1.41.00 Herstellerinformationen über Softwareversionen und unterstützte Geräte (in Anlehnung an die NAMUR-Empfehlung 53) Neue Software Version: FieldCare - package version 1.41.00 includes FieldCare 2.19.00, DeviceCare1.08.08, FDI Package Bibliothek 2.01.00, iDTM HART und iDTM FOUNDATION Fieldbus library V2.0.299, Flow Verification DTM V2.03.00, Endress+Hauser IO-Link Geräte-Bibliothek (IODDs), Echo Curve Viewer 6.01.01
DeviceCare - Configuration of Endress+Hauser devices
Innovationen (IN)
Englische Version - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
DeviceCare - Konfiguration von Endress+Hauser Geräten
Innovationen (IN)
Deutsche Version - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.
FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die Feldgeräte-Konfiguration - mit vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die Zustandsüberwachung.
FieldCare, DeviceCare, CommDTMs, DTMs, komplette Bibliotheken, Treiber und andere Software können im Endress+Hauser Software Portal heruntergeladen werden. Über das Software-Portal können Sie auch das Softwareprodukt aktivieren und die Softwarelizenzen verwalten.
FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die Feldgeräte-Konfiguration – mit vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die Zustandsüberwachung.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .