Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
FDM Software MS21 Field Data Manager Software

FDM Software, MS21
Field Data Manager Software

Auswertesoftware für Datenmanagement und -visualisierung (Mehrplatzlizenz)

MS21
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe
  • Messprinzip

    Zusätzliche Fachkompetenz

  • Applikationsaufgaben

    Datenmanagement
    Dokumentation & Berichterstellung
    Prozessüberwachung & Visualisierung

  • Anwendungsbereich

    Mehrbenutzerlizenz
    Field Data Manager (FDM) ist eine Software, die historische Daten speichert und visualisiert, Messdaten via Onlineschnittstelle oder von Massenspeichern ausliest,
    Berichte und Vorlagen erstellt und Daten exportiert / importiert.
    Der automatische Service
    zur Erstellung von Berichten
    zum Drucken der Berichte
    Auslesen der Daten
    Speicherung der Daten
    Ausfuhrsicherung
    PDF-Generierung
    sind ebenfalls möglich.
    Die Benutzerverwaltung und der Prüfweg ermöglichen Arbeiten nach FDA 21CFR Teil 11.
    Des Weiteren ist eine Anbindung via LDAP Interface an eine zentrale Nutzerverwaltung (z.B. Microsoft Active DirectoryTM) möglich..
    Die Software ist kostenlos entweder als Essential-Version mit eingeschränkter Funktionalität oder als Professional-Testversion mit voller Funktionalität, aber mit einer Zeitbeschränkung von 60 Tagen (+ 30 Tage auf Anfrage) erhältlich.
    FDM unterstützt
    den Ecograph
    den Memograph
    die EngyCal-Familie
    den Batch Controller.

  • Betriebssysteme

    Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)
    Windows 2008 Server (32/64 Bit)
    Windows 2012 Server (32/64 Bit)
    Windows 2016 Server (32/64 Bit)
    Windows 2019 Server (32/64 Bit)
    Windows XP SP3 (32 Bit)
    Windows XP SP2 (32 Bit)
    Microsoft Vista (32 Bit)
    Windows 7 (32/64 Bit)
    Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)
    Windows 10 (32/64 Bit)
    Windows.NET 2.0 SP1

  • Prozessortyp

    Pentium 4 (≥2 GHz)
    Pentium M (≥1 GHz)
    AMD (≥1.6 GHz)

  • Hauptspeicher (RAM)

    Mindestens 1 GB

  • Festplattenkapazität

    Benötigter Speicherplatz: Mindestens 20 GB

  • Monitorauflösung

    1024x768 Pixel

  • Weitere

    PostgreSQL
    Oracle Version 8i oder höher
    Microsoft SQL Server Version 2005 oder höher
    CD-ROM Laufwerk

  • Eingetragene Warenzeichen

    Microsoft
    Windows
    Windows XP
    Windows 8
    und das Microsoft Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.
    Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen und Organisationen.