Der Raman-Rxn4-Analysator mit der Kaiser Raman-Technologie ist die optimale Wahl für Produktions- und Prozessumgebungen. Der Raman Rxn4 ermöglicht In-situ-Messung und Steuerung in Echtzeit. Er verfügt über einzigartige Selbstüberwachungs-, Diagnose- und Selbstkalibrierungsfunktionen, die die Gültigkeit jeder Messung gewährleisten. Durch den Einbau in einem Standard-19"-Rack spart der Raman Rxn4 wertvollen Platz im Produktionsbereich. Er wird auch mit einem optionalen NEMA-4X-Gehäuse aus Edelstahl angeboten.
Schluss mit der zeitaufwendigen Probenanalyse: Echtzeitüberwachung kritischer Parameter in Fermentationsprozessen dank Komplettlösungen von der Hardware bis hin zu Entwicklungs- und Analysedienstleistungen
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Basis- und Hybridmodell: 100...240 V, 50...60 Hz, ±10 % Gehäusekonfiguration: 120 V ±10 %, 60 Hz -ODER- 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (W)
Basis- und Hybridmodell: 400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. in Betrieb) Gehäusekonfiguration: 1560 (max) 1560 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 750 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
Basis- und Hybridmodell: 120 Gehäusekonfiguration: 240
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Basis- und Hybridmodell: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 inch Gehäusekonfiguration: (mit optionalem Trolley) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 inch
Basismodell und Gehäusekonfiguration: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Hybrid: Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör) Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Basis- und Hybridmodell: 19"-Rack-Gehäuse Gehäusekonfiguration: NEMA 4X-Gehäuse; Wandmontage, Montage auf einem mobilen Trolley oder einem festen Ständer
Ex-Bereich-Zertifizierungen
Basis- und Hybridmodell: ATEX, CSA, IECEx Gehäusekonfiguration: Für Optionen bitte den Support kontaktieren
Basis- und Hybridmodell: 100...240 V, 50...60 Hz, ±10 % Gehäusekonfiguration: 120 V ±10 %, 60 Hz -ODER- 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (W)
Basis- und Hybridmodell: 400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. in Betrieb) Gehäusekonfiguration: 1560 (max) 1560 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 750 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
Basis- und Hybridmodell: 120 Gehäusekonfiguration: 240
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Basis- und Hybridmodell: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 inch Gehäusekonfiguration: (mit optionalem Trolley) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 inch
Basismodell und Gehäusekonfiguration: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör) Hybrid: Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör) Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Basis- und Hybridmodell: 19"-Rack-Gehäuse Gehäusekonfiguration: NEMA 4X-Gehäuse; Wandmontage, Montage auf einem mobilen Trolley oder einem festen Ständer
Ex-Bereich-Zertifizierungen
Basis- und Hybridmodell: ATEX, CSA, IECEx Gehäusekonfiguration: Für Optionen bitte den Support kontaktieren
Messprinzip
Raman-Spektroskopie
Spektrale Abdeckung
Basismodell und Gehäusekonfiguration: 150-4350 cm-1 (532 nm)
Spektrale Auflösung
Basismodell und Gehäusekonfiguration (Durchschnitt): 5 cm-1 (532 nm)
Kanäle
Basismodell und Gehäusekonfiguration: Bis zu vier Kanäle
Basismodell: 400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. in Betrieb) Gehäusekonfiguration: 1560 (max) 1560 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 750 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
Basismodell: 120 Gehäusekonfiguration: 240
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Basis- und Hybridmodell: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 inch Gehäusekonfiguration: (mit optionalem Trolley) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 inch
Raman Rxn-10 mit Optik als Zubehör Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Basis- und Hybridmodell: 19"-Rack-Gehäuse Gehäusekonfiguration: NEMA 4X-Gehäuse; Wandmontage, Montage auf einem mobilen Trolley oder einem festen Ständer
Ex-Bereich-Zertifizierungen
Basis- und Hybridmodell: ATEX, CSA, IECEx Gehäusekonfiguration: Für Optionen bitte den Support kontaktieren
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 08/2022
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and Liquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bIO-Optic, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 01/2022
New version available in English
An overview brochure about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopy analyzer powered by Kaiser Raman technology for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
An overview of energy transition and the importance of gas analysis via TDLAS, QF, and Raman spectroscopy (including the J22, OXY5500, Raman Rxn4, and Raman Rxn5 analyzers) to meet the demand for an energy supply chain shift away from carbon toward renewable energy, natural gas, hydrogen, LNG, biogas and more in the oil & gas industry.
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Kompetenzbroschüre (CP)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Case Study (CS)
Englische Version - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovationen (IN)
Englische Version - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Innovationen (IN)
Englische Version - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovationen (IN)
Englische Version - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman Rxn2 analyzer and Raman Rxn4 analyzer systems (including starter and hybrid variant analyzer configurations), a suite of Endress+Hauser Raman spectroscopy analyzers powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovationen (IN)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the LNG industry - Real-time
composition measurement of LNG process streams
Innovationen (IN)
Englische Version - 04/2022
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems,powered by Kaiser Raman technology, for the LNG industry / Oil & Gas industry (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-41 probe).
Raman bioprocessing solution compatibility
with BioPAT® Spectro by Sartorius
Innovationen (IN)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-46 probe, and Rxn-46 probe calibration and verification kit), powered by Kaiser Raman technology, that integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and Biostat STR) for high-throughput and single-use (SUB) bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry.
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS
and Raman measurement
Innovationen (IN)
Englische Version - 11/2023
New version available in English
A portfolio overview brochure about our TDLAS and Raman spectroscopy analyzer systems for the LNG / Oil & Gas industry (includes the SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, Raman Rxn4 and Raman Rxn5 analyzers, and the Raman Rxn-41 probe).
Raman method for custody transfer measurements of LNG
White Paper (WP)
Englische Version - 08/2023
New version available in English
This whitepaper details the GERG report findings on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for th e reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
White Paper (WP)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
LNG: Adapting to a more strategic role calls for effective
quality analysis
White Paper (WP)
Englische Version - 09/2022
New version available in English
This whitepaper examines the role of Raman spectroscopy (including a Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and Rxn-41 probe) and TDLAS (J22 and SS2100 gas analyzers) to measure LNG quality.
This application note examines the use of Raman spectroscopy (a Raman Rxn2 or Raman Rxn4 analyzer and a Rxn-10 probe with non-contact optic) powered by Kaiser Raman technology to measure the kinetics of a catalytic hydrogenation reaction.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .