Die Rxn-10-Sonde wurde für die Produkt- und Prozessentwicklung konzipiert und ist das „Zugpferd“ des Raman-Sonden-Portfolios. Sie liefert zuverlässig leistungsstarke Raman-Messungen über einen breiten Spektralbereich. Sie ist außerdem kompakt, leicht und flexibel und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für die Feststoff- und Flüssigkeitsanalyse in der Laborumgebung. Die Rxn-10-Sonde ist für eine Vielzahl von austauschbaren Optiken geeignet, was sie zu einem höchst vielseitigen und leicht anpassbaren Gerät in Ihrem Labor macht.
Chemie: Reaktionsüberwachung, Mischung, Katalyse, Kohlenwasserstoffspeziation, Prozess und Optimierung
Polymer: Überwachung der Polymerisationsreaktion, Extrusionsüberwachung, Polymermischung
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Schluss mit der zeitaufwendigen Probenanalyse: Echtzeitüberwachung kritischer Parameter in Fermentationsprozessen dank Komplettlösungen von der Hardware bis hin zu Entwicklungs- und Analysedienstleistungen
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegeräts beschränkt.
Temperatur
Temperatur, Rxn-10-Sonde: -10...70 °C/14...158 °F
Relative Feuchte
20...60 %, nicht kondensierend
Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)
< 499
Probenschnittstelle
Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik
Rumpf- und Fenstermaterialien
Rxn-10-Sondenrumpf: 6061 Aluminium, 316L Edelstahl und 303 Edelstahl
Lichtwellenleiter
Bauform: PVC-ummantelte herstellerspezifische Konstruktion Anschlüsse: herstellerspezifische elektro-optische (EO) Anschlüsse oder FC-zu-EO-Lichtwellenleiterkonverter für nicht integrierte Systeme Temperatur: -40...70 °C/-40...158 °F Standardlänge: 5000 mm/196,86 inch 25000 mm/984,26 inch Auch in Steigerungsschritten von 5000 mm/196,86 erhältlich Mindestbiegeradius: 152,4 mm/6 inch
Länge
Rxn-10-Sonde (inklusive Biegeradius des Lichtwellenleiters): 356 mm/14,02 inch
Durchmesser
Rxn-10-Sonde: 19 mm/0,75 inch
Arbeitsabstand
Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik
Messprinzip
Raman-Spektroskopie
Spektrale Abdeckung
Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegeräts beschränkt.
Temperatur
Temperatur, Rxn-10-Sonde: -10...70 °C/14...158 °F
Relative Feuchte
20...60 %, nicht kondensierend
Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)
< 499
Probenschnittstelle
Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik
Rumpf- und Fenstermaterialien
Rxn-10-Sondenrumpf: 6061 Aluminium, 316L Edelstahl und 303 Edelstahl
Lichtwellenleiter
Bauform: PVC-ummantelte herstellerspezifische Konstruktion Anschlüsse: herstellerspezifische elektro-optische (EO) Anschlüsse oder FC-zu-EO-Lichtwellenleiterkonverter für nicht integrierte Systeme Temperatur: -40...70 °C/-40...158 °F Standardlänge: 5000 mm/196,86 inch 25000 mm/984,26 inch Auch in Steigerungsschritten von 5000 mm/196,86 erhältlich Mindestbiegeradius: 152,4 mm/6 inch
Länge
Rxn-10-Sonde (inklusive Biegeradius des Lichtwellenleiters): 356 mm/14,02 inch
Durchmesser
Rxn-10-Sonde: 19 mm/0,75 inch
Arbeitsabstand
Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Technische Information (TI)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Betriebsanleitung (BA)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Kurzanleitung (KA)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Kompetenzbroschüre (CP)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovationen (IN)
Englische Version - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Innovationen (IN)
Englische Version - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovationen (IN)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovationen (IN)
Englische Version - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
White Paper (WP)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
Monitoring CaCO3 polymorph formation in the presence
of polymeric additives
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 08/2021
New version available in English
This note demonstrates the use of Raman spectroscopy to monitor the selective crystallization of polymorphs of Calcium Carbonate (CaCO3) in the presence of polymeric additives.
Monitoring a pharmaceutical crystal transformation in situ
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 09/2021
New version available in English
This note describes the use of in situ Raman spectroscopy to probe the kinetics of a hemihydrate, transforming to an anhydrous polymorph and then to a different polymorph.
Raman-based advanced process control in upstream
bioprocessing for parameters beyond glucose
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
This study examines the use of Raman spectroscopy using a Raman Rxn2 analyzer with a Rxn-10 probe and bIO-Optic for monitoring and control of parameters beyond glucose in upstream bioprocessing.
This application note examines the use of Raman spectroscopy (a Raman Rxn2 or Raman Rxn4 analyzer and a Rxn-10 probe with non-contact optic) powered by Kaiser Raman technology to measure the kinetics of a catalytic hydrogenation reaction.
In situ monitoring of polymorphic transformation of active
pharmaceutical ingredients
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 09/2021
New version available in English
This note studies in situ Raman spectroscopy to monitor the solvent- mediated polymorphic transformation of FFA from Form I to Form III under various process conditions.
This work investigates the utility of Raman spectroscopy to support a QbD manufacturing environment with real-time, in situ monitoring of downstream bioprocesses.
In-line Raman monitoring of protein crystallization
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 09/2021
New version available in English
This study demonstrates the utility of Raman spectroscopy to enhance process understanding of protein crystallization using lysozyme as a model protein.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .