Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Soliwave FQR57

Mikrowellenschranke Sender
Soliwave FQR57

Sender zur berührungslosen Grenzstand- und Schüttgutbewegungsdetektion

FQR57
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
Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    Berührungslose Installation: beliebig
    Einbau:
    -40°C ... +70°C
    Mit Hochtemperaturadapter:
    bis +450°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Berührungslose Installation: beliebig
    Einbau:
    0,5 bar...6,8 bar abs.
    Mit Hochdruckadapter:
    bis +21 bar abs.

  • Min. Mediumsdichte

    Schüttgewicht: > 10 g/l

Anwendungsgebiet

Die Mikrowellenschranke nutzt ein berührungslos detektierendes Verfahren zur Grenzstanddetektion (min./max.) und Schüttgutbewegungsdetektion (Bewegung / keine Bewegung, Trend). Das Gerät eignet sich ebenfalls zur Detektion und Zählung von Stückgut, Erkennung von Ablagerungen sowie zur Überwachung von Befüllprozessen und Materialübergabepunkten. Es kann an Behältern, Rohrleitungen, Einfülltrichtern, Filtern, Schächten oder an Freifallschächten montiert werden. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich.

Berührungslose (verschleiß- und wartungsfreie) Grenzstanddetektion (min./max.) und Schüttgutbewegungsdetektion (Bewegung / keine Bewegung, Trend).

  • Detektion, Zählung und Positionierung von Objekten

  • Detektion und Analyse von Ablagerungen und Verunreinigungen von Filtern

  • Überwachung des Befüllprozesses

  • Überwachung von Materialübergabepunkten

  • Für Hochtemperaturanwendungen bis zu +450 °C

  • Für Hochdruckanwendungen bis zu +20 bar

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Einsatz im Ex-Bereich (Staub und Gas)

Vorteile

  • Einfache Montage mit R 1 ½, 1 ½ NPT Gewinde oder G 1½ (mit Überwurfmutter)

  • Mechanisch robuste Konstruktion garantiert Kosteneinsparungen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes: Verschleißfrei, prozessseitiges Keramikfenster (optional), lange Lebensdauer, wartungsfrei

  • Erhöhte Sicherheit der Grenzstandüberwachung durch optional integrierte Schüttgutbewegungsdetektion

  • Messprinzip nahezu unabhängig von Prozesseigenschaften

  • Kann auch in schwierigen Anwendungen verwendet werden, wo andere Messverfahren versagen

  • Einfache Bedienung über den Nivotester FTR525 mit grafischem Display spart Zeit und reduziert Kosten

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger