Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
Anwendungsgebiet
Der kompakte Promass A ist ideal für kontinuierliche Prozessregelung in anspruchsvollen Anwendungen. Sein einzigartiges selbstentleerbares Einrohrsystem ermöglicht genaue Flüssigkeits- und Gasmessung bei kleinsten Durchflüssen und Hochdruck. Mit seiner kostengünstigen echten Zweileitertechnologie und eigensicheren Bauart (Ex ia) bietet Promass A 200 auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology ermöglicht sichere Prozesse.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in der Chemieindustrie.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...4 (1/24 to 1/8")
Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi)
Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)
Zweileitertechnologie
Robustes Zweikammergehäuse
Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex)
Vorteile
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer
Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten
Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
-
Promass A – Der Leichtgewichts-Champion für kleinste Durchflüsse
-
Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie für die genaue Messung kleinster Durchflüsse.
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in der Chemieindustrie. -
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen.
Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F). -
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Zweileitertechnologie. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex). -
Nennweitenbereich
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-40...60 °C (-40...+140 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
Rostfreier Stahl, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, beschichtet -
Schutzart
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv)
4‐20 mA (passiv)
Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) -
Eingänge
Keine
-
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Energieversorgung
DC 18...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐ /Schaltausgang)
DC 18...30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9...32 V (PROFIBUS PA) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Produktsicherheit
CE, C-TICK
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) -
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
-
Materialzertifikate
3.1-Material
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, cGMP
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie für die genaue Messung kleinster Durchflüsse.
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in der Chemieindustrie. -
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen.
Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F). -
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Zweileitertechnologie. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex). -
Nennweitenbereich
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-40...60 °C (-40...+140 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
Rostfreier Stahl, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, beschichtet -
Schutzart
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv)
4‐20 mA (passiv)
Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) -
Eingänge
Keine
-
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Energieversorgung
DC 18...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐ /Schaltausgang)
DC 18...30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9...32 V (PROFIBUS PA) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Produktsicherheit
CE, C-TICK
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) -
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
-
Materialzertifikate
3.1-Material
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, cGMP
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie für die genaue Messung kleinster Durchflüsse.
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in der Chemieindustrie. -
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen.
Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F). -
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Zweileitertechnologie. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex). -
Nennweitenbereich
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-40...60 °C (-40...+140 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
Rostfreier Stahl, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, beschichtet -
Schutzart
IP66/67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv)
4‐20 mA (passiv)
Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) -
Eingänge
Keine
-
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Energieversorgung
DC 18...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐ /Schaltausgang)
DC 18...30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9...32 V (PROFIBUS PA) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Produktsicherheit
CE, C-TICK
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) -
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
-
Materialzertifikate
3.1-Material
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, cGMP
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-Zeichnungen CAD-Zeichnungen
- CAD-Zeichnungen
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör