Silopilot FMM760

Produktbild von: Silopilot FMM760

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Elektromechanisch

  • Merkmal / Anwendung

    unabhängig von Schüttguteigenschaften
    70m Messbereich

  • Versorgung / Kommunikation

    2-Phasen AC
    3-Phasen AC

  • Umgebungstemperatur

    -30 °C ... +60 °C

  • Prozesstemperatur

    -30 °C ... +150 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum...3 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    SS316

  • Prozessanschluss

    Flansch DN100 4"

  • Blockdistanz

    oben 500mm

  • Max. Messdistanz

    70m

  • Kommunikation

    Zählimpulse
    4 ... 20 mA (ZAD423)

  • Komponenten

    ZAD 423

  • Nachfolger

    FMM50

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger