Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Vortex Proline Prowirl F 200 / 7F2C per utility

Misuratore di portata a vortice
Proline Prowirl F 200

Misuratore di portata versatile con funzione di rilevamento del vapore umido e accuratezza "best-in-class"

7F2C
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Vortice

  • Nome del prodotto

    Flussimetro versatile con rilevamento delle condizioni di vapore umido e la migliore precisione della categoria.
    Facile gestione dell'energia - misura integrata di temperatura e pressione per vapore e gas.
    Adatto per un'ampia gamma di applicazioni; ottimizzato per applicazioni a vapore.

  • Caratteristiche del sensore

    Ingegnerizzazione salvaspazio - compensazione della corsa in ingresso. Stessa precisione fino a Re 10 000 - corpo del Vortex meter più lineare. Stabilità a lungo termine - robusto sensore capacitivo senza deriva.
    Capacità di vapore umido per DN 25 a 300 (1 a 12"). Posizionamento flessibile della cella di pressione. Design industriale del sifone per la misura della pressione.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Verifica integrata - Heartbeat Technology.
    Modulo display con funzione di trasferimento dati. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).

  • Diametro

    DN 15 ... 300 (½ ... 12")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4408 (CF3M); CX2MW simile ad Alloy C22, 2.4602
    Sensore DSC: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 simile ad Alloy C22, 2.4602
    Connessione al processo: 1.4404/F316/F316L); 2.4603

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, portata massica, portata volumetrica corretta, flusso di energia, differenza di flusso di calore, temperatura

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (liquido): ±0,75%.
    Portata volumetrica (opzionale): ±0,65%.
    Portata volumetrica (vapore, gas): ±1,00 %.
    Portata massica (vapore saturo): ±1,7% (temperatura compensata); ±1,5% (temperatura/pressione compensata).
    Portata massica (vapore surriscaldato, gas): ±1,5 (temperatura/pressione compensata); ±1,7% (temperatura compensata + compensazione della pressione esterna).
    Flusso di massa (liquido): ±0,85%.

  • Campo di misura

    Liquido: da 0,076 a 2100 m³/h (da 0,045 a 1300 piedi³/min)
    a seconda del prodotto: acqua con 1 bar a, 20°C (14,5 psi a, 68°F)
    Vapore, gas: da 0,39 a 28000 m³/h (da 0,23 a 17000 piedi³/min)
    a seconda del prodotto: vapore a 180°C, 10 bar a (356°F, 145 psi a); aria con 25°C, 4,4 bar a (77°F, 63,8 psi a)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 20K

  • Temperatura di processo

    Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F)
    Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)

  • Temperatura ambiente

    Versione compatta (standard): da -40 a +80 ° C (da -40 a +176 ° F)
    Versione compatta (opzionale): da -50 a +80 ° C (da -58 a +176 ° F)
    Versione remota (standard): da -40 a +85 ° C (da -40 a +185 ° F)
    Versione remota (opzionale): da -50 a +85 ° C (da -58 a +185 ° F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Vano connessioni del sensore: AlSi10Mg, rivestito; 1,4408 (CF3M)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4404 (316L)

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X
    Versione remota sensore: IP66/67, custodia tipo 4X
    Versione remota trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con controllo touch (funzionamento dall'esterno)
    Configurazione tramite display locale e strumenti operativi
    Display remoto disponibile

  • Uscite

    4-20 mA HART (passivo)
    4-20 mA (passivo)
    Uscita Impulso/frequenza/commutazione (passivo)

  • Ingressi

    Ingresso in corrente 4-20 mA (passivo)

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentazione

    DC da 12 a 35 V (4-20 mA HART con/senza impulsi/frequenza/uscita di commutazione)
    DC da 12 a 30 V (4-20 mA HART, 4-20 mA)
    DC da 12 a 35 V (4 -20 mA HART, uscita impulsi/frequenza/interruttore, ingresso 4-20 mA)
    DC da 9 a 32 V (PROFIBUS PA, uscita impulsi/frequenza/interruttore)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC, UK Ex

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Approvazioni e certificazioni navali

    ABS, LR, BV, DNV

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (su richiesta); test di saldatura secondo ISO 15614-1, simile a ASME IX (su richiesta)

  • Principio di misura

    Vortice

  • Nome del prodotto

    Flussimetro versatile con rilevamento delle condizioni di vapore umido e la migliore precisione della categoria.
    Facile gestione dell'energia - misura integrata di temperatura e pressione per vapore e gas.
    Adatto per un'ampia gamma di applicazioni; ottimizzato per applicazioni a vapore.

  • Caratteristiche del sensore

    Ingegnerizzazione salvaspazio - compensazione della corsa in ingresso. Stessa precisione fino a Re 10 000 - corpo del Vortex meter più lineare. Stabilità a lungo termine - robusto sensore capacitivo senza deriva.
    Capacità di vapore umido per DN 25 a 300 (1 a 12"). Posizionamento flessibile della cella di pressione. Design industriale del sifone per la misura della pressione.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Verifica integrata - Heartbeat Technology.
    Modulo display con funzione di trasferimento dati. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).

  • Diametro

    DN 15 ... 300 (½ ... 12")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4408 (CF3M); CX2MW simile ad Alloy C22, 2.4602

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, portata massica, portata volumetrica corretta, flusso di energia, differenza di flusso di calore, temperatura

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (liquido): ±0,75%.
    Portata volumetrica (opzionale): ±0,65%.
    Portata volumetrica (vapore, gas): ±1,00 %.
    Portata massica (vapore saturo): ±1,7% (temperatura compensata); ±1,5% (temperatura/pressione compensata).
    Portata massica (vapore surriscaldato, gas): ±1,5 (temperatura/pressione compensata); ±1,7% (temperatura compensata + compensazione della pressione esterna).
    Flusso di massa (liquido): ±0,85%.

  • Campo di misura

    Liquido: da 0,076 a 2100 m³/h (da 0,045 a 1300 piedi³/min)
    a seconda del prodotto: acqua con 1 bar a, 20°C (14,5 psi a, 68°F)
    Vapore, gas: da 0,39 a 28000 m³/h (da 0,23 a 17000 piedi³/min)
    a seconda del mezzo: vapore a 180°C, 10 bar a (356°F, 145 psi a); aria con 25°C, 4,4 bar a (77°F, 63,8 psi a)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 20K

  • Temperatura di processo

    Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F)
    Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)

  • Temperatura ambiente

    Versione compatta (standard): da -40 a +80°C (da -40 a +176°F)
    Versione compatta (opzionale): da -50 a +80°C (da -58 a +176°F)
    Telecomando versione (standard): da -40 a +85°C (da -40 a +185°F)
    Versione remota (opzionale): da -50 a +85°C (da -58 a +185°F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Custodia per il collegamento del sensore: AlSi10Mg, rivestito; 1,4408 (CF3M)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4404 (316L)

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X
    Versione remota sensore: IP66/67, custodia tipo 4X
    Versione remota trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con touch control (funzionamento dall'esterno)
    Configurazione tramite display locale e tool operativi
    Display remoto disponibile

  • Uscite

    4-20 mA HART (passivo)
    4-20 mA (passivo)
    Uscita impulso/frequenza/commutazione (passivo)

  • Ingressi

    Ingresso in corrente 4-20 mA (passivo)

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentazione

    DC 12 ... 35 V (4‐20 mA HART con/senza uscita impulsiva/frequenza/commutazione)
    DC 12 ... 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 ... 35 V (4‐20 mA HART, uscita impulsiva/frequenza/commutazione, ingresso 4‐20 mA)
    DC 9 ... 32 V (PROFIBUS PA, uscita impulsiva/frequenza/commutazione)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Approvazioni e certificazioni navali

    ABS, LR, BV, DNV

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1
    NACE MR0175 / MR0103, PMI (su richiesta); test di saldatura secondo ISO 15614-1, simile a ASME IX (su richiesta)

  • Principio di misura

    Vortice

  • Nome del prodotto

    Flussimetro versatile con rilevamento delle condizioni di vapore umido e la migliore precisione della categoria.
    Facile gestione dell'energia - misura integrata di temperatura e pressione per vapore e gas.
    Adatto per un'ampia gamma di applicazioni; ottimizzato per applicazioni a vapore.

  • Caratteristiche del sensore

    Ingegnerizzazione salvaspazio - compensazione della corsa in ingresso. Stessa precisione fino a Re 10 000 - corpo del Vortex meter più lineare. Stabilità a lungo termine - robusto sensore capacitivo senza deriva.
    Capacità di vapore umido per DN 25 a 300 (1 a 12"). Posizionamento flessibile della cella di pressione. Design industriale del sifone per la misura della pressione.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Verifica integrata - Heartbeat Technology.
    Modulo display con funzione di trasferimento dati. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).

  • Diametro

    DN 15 ... 300 (½ ... 12")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4408 (CF3M); CX2MW simile ad Alloy C22, 2.4602
    Sensore DSC: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 simile ad Alloy C22, 2.4602
    Connessione al processo: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, portata massica, portata volumetrica corretta, flusso di energia, differenza di flusso di calore, temperatura

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (liquido): ±0,75%.
    Portata volumetrica (opzionale): ±0,65%.
    Portata volumetrica (opzionale): ±0,65%.
    Portata volumetrica (vapore, gas): ±1,00 %.
    Portata massica (vapore saturo): ±1,7% (temperatura compensata); ±1,5% (temperatura/pressione compensata).
    Portata massica (vapore surriscaldato, gas): ±1,5 (temperatura/pressione compensata); ±1,7% (temperatura compensata + compensazione della pressione esterna).
    Flusso di massa (liquido): ±0,85%.

  • Campo di misura

    Liquido: da 0,076 a 2100 m³/h (da 0,045 a 1300 piedi³/min)
    a seconda del prodotto: acqua con 1 bar a, 20°C (14,5 psi a, 68°F)
    Vapore, gas: da 0,39 a 28000 m³/h (da 0,23 a 17000 piedi³/min)
    a seconda del prodotto: vapore a 180°C, 10 bar a (356°F, 145 psi a); aria con 25°C, 4,4 bar a (77°F, 63,8 psi a)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 20K

  • Temperatura di processo

    Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F)
    Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)

  • Temperatura ambiente

    Versione compatta (standard): da -40 a +80 ° C (da -40 a +176 ° F)
    Versione compatta (opzionale): da -50 a +80 ° C (da -58 a +176 ° F)
    Versione remota (standard): da -40 a +85 ° C (da -40 a +185 ° F)
    Versione remota (opzionale): da -50 a +85 ° C (da -58 a +185 ° F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Vano connessioni del sensore: AlSi10Mg, rivestito; 1,4408 (CF3M)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4404 (316L)

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X
    Versione remota sensore: IP66/67, custodia tipo 4X
    Versione remota trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con controllo touch (funzionamento dall'esterno)
    Configurazione tramite display locale e strumenti operativi
    Display remoto disponibile

  • Uscite

    4-20 mA HART (passivo)
    4-20 mA (passivo)
    Uscita impulso/frequenza/commutazione (passivo)

  • Ingressi

    Ingresso corrente 4-20 mA (passivo)

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentazione

    DC da 12 a 35 V (4-20 mA HART con/senza impulsi/frequenza/uscita di commutazione)
    DC da 12 a 30 V (4-20 mA HART, 4-20 mA)
    DC da 12 a 35 V (4 -20 mA HART, uscita impulsi/frequenza/interruttore, ingresso 4-20 mA)
    DC da 9 a 32 V (PROFIBUS PA, uscita impulsi/frequenza/interruttore)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Approvazioni e certificazioni navali

    ABS, LR, BV, DNV

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1
    NACE MR0175 / MR0103, PMI (su richiesta); test di saldatura secondo ISO 15614-1, simile a ASME IX (su richiesta)