Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Cruscotto di Netilion Water Network Insights di fronte a un serbatoio dell'acqua

Gestione intelligente delle reti idriche

Monitoraggio efficiente dei processi nelle reti dell'acqua potabile e delle acque reflue con la massima trasparenza

La gestione delle reti idriche rappresenta una bella sfida. La fornitura di acqua potabile e acqua di processo di alta qualità spesso richiede lunghi interventi di manutenzione su numerose infrastrutture, che potrebbero essere distanti tra loro o di difficile accesso. Le acque reflue industriali, commerciali e civili sono spesso altamente contaminate e devono essere sottoposte a vari processi di depurazione per soddisfare i requisiti delle norme ambientali. Endress+Hauser vi propone una soluzione intelligente di gestione delle reti idriche, che vi offre una visualizzazione completa dei flussi d'acqua.

  • La 1a soluzione digitale per reti idriche

    con verifica della strumentazione basata sul cloud

    la nostra soluzione Netilion Water Network Insights consente di eseguire semplici verifiche da remoto con gli impianti in funzione. Con pochi clic direttamente dalla soluzione, è possibile avviare una verifica certificata ISO 9001 e con tracciabilità metrologica di tutti i misuratori di portata supportati, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Con questa soluzione automatizzata di verifica della strumentazione basata sul cloud, i responsabili degli impianti possono soddisfare i requisiti normativi in modo semplice e senza sforzo, risparmiando tempo e denaro.

Depuratore, fiume e città visti dall'alto, con icone che rappresentano la digitalizzazione ©Endress+Hauser

Il monitoraggio delle reti idriche può rappresentare una bella sfida. Netilion Water Network Insights è la nostra soluzione basata sul Web per una gestione intelligente delle reti idriche, che assicura la massima trasparenza.

Immagine del cruscotto di Netilion Water Network Insights e di una tubatura dell'acqua all'aperto ©Endress+Hauser

Avete difficoltà a gestire la manutenzione dei misuratori situati in località remote? Netilion Water Network Insights vi aiuta a monitorare tutti i vostri dispositivi e flussi d'acqua senza richiedere la presenza di operatori sul posto.

Illustrazione dell'integrazione nel sistema con Netilion Water Network Insights ©Endress+Hauser

Un unico fornitore per tutto, dalla strumentazione da campo al cloud. Raccolta, trasmissione e valutazione dei dati di misura senza soluzione di continuità con Netilion Water Network Insights.

Monitoraggio affidabile della quantità e della qualità dell'acqua potabile e di processo, senza operatori sul campo.

Rispettate i requisiti delle norme ambientali con il monitoraggio affidabile dei quantitativi e dei carichi delle acque reflue civili e industriali.

Scoprite come ottimizzare e automatizzare la vostra rete dell'acqua potabile e di processo in questo video.

Scoprite come ottimizzare e automatizzare la vostra rete delle acque reflue in questo video.

I vantaggi offerti da Endress-Hauser

Netilion Water Network Insights, la nostra soluzione personalizzabile basata sul Web, vi consente di monitorare i vostri KPI (dalla qualità dell'acqua potabile alle emissioni residue nelle acque reflue depurate) in tempo reale, 24 ore su 24, sia sul campo che dalla sala controllo. La visualizzazione completa di tutti i flussi d'acqua assicura la massima trasparenza della rete idrica, e consente di ottimizzare tutti i processi che utilizzano sensori per acquisire informazioni preziose.

  • Maggiore efficienza grazie all'acquisizione dei dati da remoto, senza necessità di misure manuali e campionamenti in loco. Rapporti automatizzati, meno soggetti a errori.

  • Maggiore efficienza energetica e costi minori grazie alla riduzione dei consumi energetici resa possibile dal rilevamento affidabile delle perdite nella rete idrica e dall'ottimizzazione dei tempi di funzionamento delle pompe.

  • Ottimizzazione della disponibilità dell'acqua grazie alla possibilità di prevedere i consumi idrici con funzioni di analisi complete delle tendenze e previsioni basate su dati meteo aggiornati (ad es. deflusso, domanda e disponibilità di acqua, ecc.).

  • Conformità assicurata dei carichi di materiali alle normative e contabilizzazione affidabile dei costi grazie al monitoraggio permanente del volume e della qualità delle acque reflue in ingresso, per un rilevamento precoce delle deviazioni.

  • Tutti i vantaggi della funzione di verifica dei misuratori di portata basata sul Web grazie alla Heartbeat Technology e risparmio di tempo con la funzione di reportistica integrata che consente la verifica dei dispositivi da remoto.
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
Logo sul serbatoio dell'acqua di Marbach (Germania)

I nostri esperti possono ora dedicare più tempo ai loro compiti principali e meno tempo a fare sopralluoghi negli impianti.

Christian Kehrer, Sindaco di Oberzent
Germania
  • Cosa offriamo

    Netilion Water Network Insights è la soluzione ideale per il monitoraggio semplice e a bassa manutenzione delle reti idriche. Questa soluzione collega tutti i livelli di un sistema di approvvigionamento idrico, dai misuratori sul campo ai componenti per...

  • Hardware & Software

    • Misuratori di alta qualità per portata, livello, pressione, temperatura, analisi o registrazione

    • Soluzioni di connettività sicure: via cavo o senza fili, in grado di fornire una comunicazione criptata a prova di manomissione

    • SCADA basato sul Web con...

  • Servizi

    • Project management & engineering

    • Servizi FAT e SAT

    • Avviamento del progetto e messa in servizio

    • Formazione del cliente

    • Servizi di taratura

    • Servizi di manutenzione

Download

    Netilion Water Network Insights

    Ottimizzate e automatizzate la vostra rete idrica - ovunque e in qualsiasi momento. Scoprite di più sulla nostra soluzione di monitoraggio intelligente Netilion Water Network Insights in questa brochure di competenza.

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore