Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del misuratore di portata elettromagnetico Proline Promag D 10: misuratore di portata economico in versione wafer

Misuratore di portata elettromagnetico
Proline Promag D 10

Misuratore di portata economico, in versione wafer, di facile uso

5DBB
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Elettromagnetico

  • Nome del prodotto

    Misuratore di portata wafer altamente economico con un concetto di funzionamento semplice per l'utente.
    Per applicazioni idriche di base, ottimizzato per spazi limitati e installazioni in tubi di plastica.

  • Caratteristiche del sensore

    Centraggio del sensore semplice e veloce – costruzione innovativa della custodia. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di pressione dovuta alla costrizione della sezione trasversale. Nessuna manutenzione - nessuna parte in movimento.
    Lunghezza face-to-face ridotta e peso contenuto. Dischi rettificati integrati in acciaio inossidabile. Approvazioni internazionali per acqua potabile.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Usabilità ottimale - display con touch screen (solo comunicazione HART e Modbus RS485) o funzionamento con dispositivi mobili e app SmartBlue. Messa in servizio semplice e rapida - parametrizzazione guidata in anticipo e sul campo. Verifica integrata - Heartbeat Technology.
    Display a 2 linee con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata. HART.

  • Diametro

    DN 25 a 100 (da 1 a 4")

  • Materiali delle parti bagnate

    Materiale del rivestimento in poliammide: da 0 a +60°C (da +32 a +140°F)
    Elettrodi: 1.4435 (316L)

  • Variabili misurate

    Flusso volumetrico, portata massica

  • Errore di misura massimo

    Portata in volume (standard): ±0,5% o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • Campo di misura

    Da 9 dm³/min a 282 m³/h (da 2,5 gal/min a 1250 gal/min)

  • Campo di pressione

    PN 16, Classe 150, 10K

  • Temperatura di processo

    Materiale del rivestimento in poliammide: da 0 a +60°C (da +32 a +140°F)

  • Temperatura ambiente

    da -40 a 60°C (da -40 a 140°F)

  • Materiale del corpo del sensore

    DN 25 a 100 (da 1 a 12"): AlSi10Mg, rivestito

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Policarbonato; AlSi10Mg, rivestito

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X
    Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X

  • Display / Operazione

    Display LCD con tocco e rotazione automatica

  • Uscite

    4-20 mA HART (attivo/passivo), uscita a impulsi/frequenza/interruttore
    Modbus RS485, 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, MODBUS RS485

  • Alimentazione

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)

  • Approvazioni Ex

    CSA, GP

  • Sicurezza del prodotto

    Sicurezza del prodotto

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita in strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology soddisfa i requisiti di tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Certificati e approvazioni igieniche

    Certificati e approvazioni igieniche