Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Serie RN: Elaborazione e trattamento affidabile del segnale

Nuovi componenti di interfaccia per l'alimentazione affidabile, la commutazione e il raddoppio del segnale

Data di pubblicazione: 15.09.2021

Alimentazione intelligente

Funzioni intelligenti come la conversione del segnale NAMUR il monitoraggio dei guasti di linea, l'isolamento galvanico del segnale, il raddoppio del segnale, l'amplificazione del segnale in uscita con trasparenza HART bidirezionale, danno agli operatori controllo e flessibilità in sistemi di qualsiasi entità, proteggendo le risorse e salvaguardando l'integrità dei dati nel processo.

La serie RN in breve

  • RN22: Barriera attiva/passiva, duplicatore di segnale

  • RLN22: Amplificatore di isolamento NAMUR

  • RNO22: Amplificatore di isolamento in uscita

  • RNB22: Alimentazione di sistema (singola o ridondante)

  • RNF22: Modulo di alimentazione e messaggi di errore

* variante per alimentazione ad ampio raggio (24-230 V AC/DC), disponibile nel Q4 2021

Scenari applicativi tipici

Strumenti a 2 e 4 fili (da 4 a 20 mA) (es. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)

  • RN22 barriera attiva, alimentazione del sensore con trasparenza HART

Data managers (es. Memograph M RSG45)

  • RN22 duplicatore di segnale

Interruttori di livello (es. Liquiphant FTL51)

  • RLN22 o RLN42 amplificatore di isolamento NAMUR

Componenti attivi (es. valvole di controllo, attuatori)

  • Amplificatore di isolamento in uscita RNO22

RNB22 alimentazione di sistema 230 V/110 VAC to 24 VDC

  • RNF22 Modulo di alimentazione e messaggi di errore, alimentazione ridondante

Integrazione del sistema senza soluzione di continuità

Tutti i moduli di interfaccia della serie RN si integrano perfettamente con gli strumenti Endress+Hauser e funzionano altrettanto bene con strumenti di altri produttori. Le custodie compatte e poco ingombranti con un massimo di due canali su 12,5 mm sono pronte per l'installazione su guide DIN standard e armadi di controllo.

Indipendentemente dall'industria, la nostra offerta promuove la semplicità in ogni fase del percorso: dalla selezione e fornitura, all'installazione, messa in funzione, risoluzione dei problemi e assistenza in tutte le fasi del ciclo di vita.

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa:

Vuoi ricevere gli inviti agli eventi stampa di Endress+Hauser (digitali o dal vivo)?

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.