Proline Promass A per bassissime portate
Misuratore di portata leggero a tubo singolo Coriolis con la massima accuratezza
Massima precisione grazie al design innovativo del sensore
Il sistema del sensore Promass A è montato su una piastra di base che funge da “ammortizzatore”, proteggendo efficacemente il sistema di misura Coriolis dalle vibrazioni e dalle forze esterne provenienti dalle tubazioni. Altri fattori da tenere presente sono la frequenza di oscillazione molto più elevata del tubo di misura e il movimento oscillatorio completamente bilanciato. Con un errore di misura massimo di ±0,1%, è possibile eseguire misurazioni fino a 8 g/min, oppure, se è consentito un errore max. di ±1%, è possibile misurare anche quantità inferiori a 1 g/min.
Dispositivo con costruzione robusta, ottimizzata per l'industria
Grazie all'elevata resistenza alla corrosione (acciaio inox, Alloy C22; NACE MR0175/MR0103), Promass A è particolarmente indicato per le applicazioni di processo, e specialmente per le aree offshore e onshore con aria salmastra aggressiva. Altri campi di applicazione preferenziali sono ad esempio rappresentati dagli ambienti igienici o sterili dell'industria alimentare e farmaceutica. L'idoneità del prodotto è assicurata da vari certificati (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Classe VI, TSE/BSE) nonché dall'acciaio inox di qualità farmaceutica.
Trasmettitori per un'integrazione ottimale nel sistema
Sono disponibili vari trasmettitori per Promass A: Proline 200 (dispositivo a 2 fili), Proline 300 (dispositivo a 4 fili) o Proline 500 (versione separata), che consentono di eseguire misure simultanee di portata massica, portata volumetrica, densità, concentrazione e temperatura. I dati di misura e diagnostici possono essere consultati in qualsiasi momento grazie a numerosi bus di campo (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) e a vari ingressi/uscite e WLAN (web server) combinabili liberamente.
Heartbeat Technology - per la massima sicurezza operativa
La Heartbeat Technology è una funzione di test integrata in tutti i dispositivi di misura Proline che permette un'autodiagnosi permanente e una verifica metrologica del dispositivo senza interruzione del processo certificata da TÜV SÜD
Promass A garantisce massima robustezza e precisione di misura con una ripetibilità senza confronti. Tutto ciò è reso possibile dal concetto innovativo del sensore, che segna un nuovo standard per la tecnologia di misura Coriolis. Promass A è leggero e compatto, senza scendere a compromessi a livello di prestazioni e robustezza. Questo misuratore pertanto è particolarmente indicato per un'installazione non ingombrante, ad esempio in impianti di processo modulari e skid.
Leggi argomenti simili
Download
-
Innovation brochure - Proline Promass A
Proline Promass A - Il misuratore con la massima precisione per le portate più basse
Dimensione del file:
Nome del file:
-
eBook – Proline Promass A
Scoprite questo compatto sistema monotubo Coriolis per la misura precisa delle portate minime e per accedere facilmente a strumenti correlati come filmati o brochure.
Dimensione del file:
Nome del file: