Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Proline Promass A per bassissime portate

Misuratore di portata leggero a tubo singolo Coriolis con la massima accuratezza

Data di pubblicazione: 02.08.2018

Massima precisione grazie al design innovativo del sensore

Il sistema del sensore Promass A è montato su una piastra di base che funge da “ammortizzatore”, proteggendo efficacemente il sistema di misura Coriolis dalle vibrazioni e dalle forze esterne provenienti dalle tubazioni. Altri fattori da tenere presente sono la frequenza di oscillazione molto più elevata del tubo di misura e il movimento oscillatorio completamente bilanciato. Con un errore di misura massimo di ±0,1%, è possibile eseguire misurazioni fino a 8 g/min, oppure, se è consentito un errore max. di ±1%, è possibile misurare anche quantità inferiori a 1 g/min.

Dispositivo con costruzione robusta, ottimizzata per l'industria

Grazie all'elevata resistenza alla corrosione (acciaio inox, Alloy C22; NACE MR0175/MR0103), Promass A è particolarmente indicato per le applicazioni di processo, e specialmente per le aree offshore e onshore con aria salmastra aggressiva. Altri campi di applicazione preferenziali sono ad esempio rappresentati dagli ambienti igienici o sterili dell'industria alimentare e farmaceutica. L'idoneità del prodotto è assicurata da vari certificati (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Classe VI, TSE/BSE) nonché dall'acciaio inox di qualità farmaceutica.

Promass A - Dispositivo con costruzione robusta ©Endress+Hauser

Trasmettitori per un'integrazione ottimale nel sistema

Sono disponibili vari trasmettitori per Promass A: Proline 200 (dispositivo a 2 fili), Proline 300 (dispositivo a 4 fili) o Proline 500 (versione separata), che consentono di eseguire misure simultanee di portata massica, portata volumetrica, densità, concentrazione e temperatura. I dati di misura e diagnostici possono essere consultati in qualsiasi momento grazie a numerosi bus di campo (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) e a vari ingressi/uscite e WLAN (web server) combinabili liberamente.

Heartbeat Technology - per la massima sicurezza operativa

La Heartbeat Technology è una funzione di test integrata in tutti i dispositivi di misura Proline che permette un'autodiagnosi permanente e una verifica metrologica del dispositivo senza interruzione del processo certificata da TÜV SÜD

Promass A garantisce massima robustezza e precisione di misura con una ripetibilità senza confronti. Tutto ciò è reso possibile dal concetto innovativo del sensore, che segna un nuovo standard per la tecnologia di misura Coriolis. Promass A è leggero e compatto, senza scendere a compromessi a livello di prestazioni e robustezza. Questo misuratore pertanto è particolarmente indicato per un'installazione non ingombrante, ad esempio in impianti di processo modulari e skid.

Proline Promass A DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8") ©Endress+Hauser

Download

    Innovation brochure - Proline Promass A

    Proline Promass A - Il misuratore con la massima precisione per le portate più basse

    eBook – Proline Promass A

    Scoprite questo compatto sistema monotubo Coriolis per la misura precisa delle portate minime e per accedere facilmente a strumenti correlati come filmati o brochure.

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa:

Vuoi ricevere gli inviti agli eventi stampa di Endress+Hauser (digitali o dal vivo)?

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.