Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensori e trasmettitori di cloro e disinfezione

Prodotti per la misura affidabile di disinfettanti a base di cloro e bromo

Sensori di cloro e trasmettitori per la disinfezione di acqua potabile, acqua riutilizzata e acqua delle piscine
Filtra
26 Prodotti
Ordina per:

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Bromine and chlorine sensors and transmitters?

Parliamo di sensori e trasmettitori di cloro e disinfezione

La disinfezione sistematica è una fase fondamentale del trattamento delle acque, ed è richiesta per legge in molti ambiti per proteggere le persone e gli impianti. Tuttavia, dosi elevate di disinfettanti possono essere tossiche. I nostri sensori per cloro libero, biossido di cloro, cloro totale e bromo libero monitorano l'acqua potabile, l'acqua di processo e riutilizzata, l'acqua delle piscine o l'acqua di mare per assicurare una disinfezione a norma di legge. Fate clic sul pulsante sotto per scoprire come i nostri sensori e trasmettitori per la disinfezione possono supportare anche la vostra applicazione.

La scelta dei nostri sensori e trasmettitori di bromo e cloro dipende dall'applicazione:

Il cloro libero è il disinfettante principale nella depurazione delle acque, poiché è semplice da gestire e ha un'efficace azione disinfettante. I sensori di cloro libero trovano impiego nei seguenti settori:

  • Acqua potabile - per garantire un grado di disinfezione sufficiente
  • Industria alimentare, per garantire l'igiene nei processi di imbottigliamento e confezionamento
  • Acqua delle piscine - per dosare il disinfettante in modo efficiente

Il biossido di cloro si sta diffondendo sempre più come disinfettante poiché è meno corrosivo e indipendente dal valore di pH. I sensori di biossido di cloro trovano impiego nei seguenti settori:

  • Impianti o torri di raffreddamento
  • Acqua potabile
  • Acqua di lavaggio per verdure confezionate
  • Impianti di desalinizzazione per impedire che il ClO2 comprometta il processo di osmosi inversa

Il cloro totale è un buon indicatore della quantità di disinfettanti residui presenti nelle acque di scarico. I sensori di cloro totale vengono impiegati nei depuratori per:

  • Misurare lo stato di disinfezione dell'acqua di scarico
  • Controllare il riutilizzo dell'acqua

Il bromo libero è spesso impiegato in applicazioni con acqua di mare per le sue proprietà chimiche uniche. I sensori di bromo libero trovano impiego nei seguenti settori:

  • Riutilizzo dell'acqua di mare e delle acque di processo
  • Impianti di dissalazione
  • Allevamenti ittici
  • Impianti di raffreddamento caratterizzati da valori elevati di pH
  • Impianti termali

Grazie alla sua efficienza, l'ozono viene spesso utilizzato per il pretrattamento e la disinfezione dell'acqua. I sensori di ozono trovano applicazione nei seguenti settori:

  • Acque reflue
  • Acqua potabile
  • Acque di processo

Principio di misura amperometrico

I sensori per la misura del biossido di cloro sono caratterizzati dalla presenza di un elettrodo di processo separato dal fluido mediante una membrana sottile. Il biossido di cloro proveniente dal fluido si diffonde attraverso la membrana e si riduce in corrispondenza dell'elettrodo di processo. Il circuito è completato da un controelettrodo e dall'elettrolita. La riduzione degli elettroni a livello dell'elettrodo di processo è proporzionale alla concentrazione di biossido di cloro nel fluido. Questo processo funziona in un'ampia gamma di valori di pH e temperature.

La misura del cloro libero disponibile avviene in maniera simile. In questo caso, l'acido ipocloroso si diffonde attraverso la membrana e produce una reazione. La presenza di acido ipocloroso nel fluido dipende dal valore di pH. Tale dipendenza viene compensata dalla misura del pH nell'armatura a deflusso e dal bilanciamento nel trasmettitore.

La misura del bromo libero avviene in modo molto simile alla misura del cloro libero, ma può essere eseguita in un intervallo di valori più alcalini.

Per la misura del cloro totale, l'acido ipocloroso e le clorammine aggiuntive svolgono un ruolo in un complesso sistema di reazioni.

Vantaggi

  • Vi offriamo una gamma completa di strumenti per il monitoraggio della disinfezione dell'acqua: sensori di cloro libero, sensori di cloro totale, sensori di biossido di cloro e sensori di bromo libero con i relativi trasmettitori e accessori.
  • I nostri sensori e trasmettitori di cloro e sensori di bromo soddisfano tutti i requisiti, dalle funzionalità di base fino alla misura multicanale e multiparametro.
  • Per la massima flessibilità, le nostre sonde di cloro e bromo sono pensate per l'impiego sia nei canali che nelle vasche, oltre che per l'installazione nelle armature a deflusso.
  • Scoprite i nostri pannelli per il monitoraggio della disinfezione pronti all'uso, dotati di sensore, trasmettitore, armatura, filtro, valvola di non ritorno, scheda di campionamento, ecc. che vi permettono di ottenere un punto di misura completo e compatto.

Applicazioni di disinfezione in acquedotti e impianti di depurazione

Questi vantaggi aiutano a ottimizzare il dosaggio dei disinfettanti e lo sforzo di installazione, funzionamento e manutenzione nel settore delle acque e delle acque reflue. Scoprite come questo viene messo in pratica in applicazioni come l'ozonizzazione negli acquedotti o il monitoraggio del cloro negli effluenti.