Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misuratori di temperatura

Termometri e trasmettitori di temperatura per l'industria di processo

Misuratori di temperatura
Filtra
94 Prodotti
Ordina per:

Hai bisogno di aiuto per selezionare e dimensionare il tuo prossimo dispositivo?

Seleziona, dimensiona e configura comodamente i prodotti più adatti per le tue attività di misurazione e applicazioni.

A proposito di misuratori di temperatura

Endress+Hauser offre un assortimento completo di misuratori di temperatura compatti, termometri modulari, pozzetti, inserti di misura, trasmettitori e accessori per tutti i settori industriali come Oil&Gas, industria chimica, alimentare, farmaceutica, materie prime, Power&Energy .

Termometri e trasmettitori di temperatura

Il nostro ampio portfolio offre termometri standardizzati disponibili a livello globale per misurare la temperatura in applicazioni industriali e igieniche in tutti i settori di processo. Miglioriamo la disponibilità, l'efficienza e la sicurezza degli impianti grazie a innovazioni eccezionali incentrate sul cliente. I nostri prodotti testati e certificati a livello internazionale garantiscono un'integrazione perfetta, facilità d'uso e prestazioni affidabili a lungo termine.

In combinazione con i trasmettitori Endress+Hauser, i nostri gruppi di misura della temperatura sono la soluzione perfetta per tutti i settori industriali e per un'ampia gamma di applicazioni. Diversi tipi di alloggiamento, vari segnali di uscita digitali e analogici, omologazioni e altro ancora garantiscono una scelta ottimale e rendono i termometri adatti a un'ampia gamma di sistemi di controllo.

Vantaggi

  • Massima disponibilità e sicurezza dell'impianto garantite dai sensori più affidabili, dall'elevata tracciabilità e da tarature accreditate
  • Ottimizzazione dei processi grazie a sensori iTHERM veloci, robusti e di alta precisione
  • Costi di funzionamento limitati grazie all'integrazione di processo, la maneggevolezza e la lunga vita operativa dei dispositivi
  • Approvazioni internazionali che garantiscono la certificazione degli impianti
  • Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.

Scopri di più sui sensori di temperatura e sui principi di misura

Ridefinire la misura non invasiva della temperatura!

iTHERM SurfaceLine TM611 misura la temperatura di processo senza il rischio di perdite e interruzioni del processo, offrendo prestazioni di misura superiori rispetto alla compensazione elettronica

Download

Esplora altre risorse

document icon
Misura della temperatura per l'industria di processo
Misura della temperatura - Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
download icon Download