Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Flussimetri a vortice

Flussimetri e flussostati a vortice: sistema robusto e universale per liquidi, gas e vapore

Misuratori di portata a vortice: misura del vapore
Filtra
4 Prodotti
Ordina per:

Parliamo di flussimetri a vortice

I misuratori di portata a vortice vengono utilizzati in molti settori industriali per la misura della portata volumetrica di liquidi, gas e vapore. I nostri flussimetri e flussostati Vortex risultano ottimali per applicazioni dell'industria chimica e petrolchimica, ad esempio, nei sistemi di generazione di energia elettrica e riscaldamento, prevedono la presenza di fluidi molto diversi: vapori saturi, surriscaldati, aria compressa, azoto, gas liquefatti, gas di scarico, anidride carbonica, acqua demineralizzata, solventi, oli diatermici, acqua di alimentazione delle caldaie, condensato, ecc.

I misuratori di portata a vortice sono inoltre molto utilizzati per la misura della portata massica. I flussimetri e flussometri a vortice moderni come Prowirl 200 multivariabile non sono dunque costruiti solo per la misura della portata volumetrica e comprendono un sensore di temperatura e un calcolatore di energia.

Prowirl 200 è il primo misuratore a vortice al mondo che comprende l'opzione di monitoraggio della qualità del vapore e che, in caso di vapore umido, genera immediatamente un messaggio d'allarme. Prowirl 200 può inoltre essere usato per i sistemi di monitoraggio del flusso fino a SIL 2 e SIL 3 e certificato Rheinland in conformità a IEC 61508.

Principio di misura della portata a vortice

Il principio di misura si basa sul fatto che a valle di ostacoli, come i piloni di un ponte in un fiume, si genera turbolenza.

All'interno di ciascun misuratore di portata a vortice, viene collocata una barra generatrice nel centro del tubo. Non appena la velocità di deflusso raggiunge un determinato valore, dietro la barra generatrice si formano dei vortici che si staccano dal flusso e vengono trasportati a valle. La frequenza di versamento del vortice è direttamente proporzionale alla velocità di deflusso media, dunque, alla portata volumetrica.

I vortici che si staccano da entrambi i lati dalla barra generatrice generano in alternanza una pressione positiva o negativa che viene rilevata dal sensore capacitivo e inviata all'elettronica come segnale primario, digitale e lineare.

Vantaggi

  • Strumento universale per la misura di liquidi, gas e vapore
  • Non subisce l'influenza dei cambiamenti di pressione, densità, temperatura e viscosità
  • Elevata stabilità a lungo termine: assenza di deriva dal punto di zero e fattore K di durata
  • Turndown tipicamente da 10:1 a 30:1 per gas/vapore, fino a 40:1 per liquidi
  • Ampio campo di temperatura: da –200 a +400 °C (+450 °C su richiesta)

Download

Esplora altre risorse

document icon
Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore
Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata
download icon Download
document icon
Steam Handbook: Introduzione alla generazione e distribuzione di vapore
Questa brochure è stata progettata per fornire una panoramica tecnica completa del vapore in tutte le sue forme, come misurarlo, dove e perché viene utilizzato nei processi industriali.
download icon Download
document icon
Proline nelle industrie(eBook)
Prodotti innovativi per la vostra azienda
download icon Download