Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Flussimetri a ultrasuoni

Flussimetri e flussostati versatili ed economici per la misura di gas e liquidi con diametro nominale fino a DN 4000

Misuratori di portata a ultrasuoni: rilevazione delle perdite
Filtra
28 Prodotti
Ordina per:

Misuratori ad ultrasuoni

Il nostro Product Finder vi aiuta a cercare i dispositivi di misura, il software o i componenti di sistema più adatti in base alle caratteristiche del prodotto. Applicator vi guida nella selezione di un prodotto individuale attraverso i parametri di applicazione.

Parliamo di flussimetri a ultrasuoni

Mediante le onde a ultrasuoni, è possibile misurare in maniera affidabile la portata volumetrica di un'ampia varietà di gas e liquidi, indipendentemente dalla conducibilità elettrica, dalla pressione, dalla temperatura o dalla viscosità.
Nelle applicazioni che richiedono una precisione tracciabile e garantita, è preferibile l'uso di misuratori di portata a ultrasuoni "in linea". I flussimetri e flussostati a ultrasuoni clamp-on vengono invece installati sulla parete esterna del tubo, consentendo misure temporanee o aggiornamenti.

  • Per aggiornare l'installazione senza interrompere il processo
  • È possibile misurare i fluidi aggressivi senza problemi, anche a pressioni elevate
  • Adatti a tubi in plastica, acciaio, ghisa e materiali compositi (con o senza rivestimento)
  • Per diametri del tubo fino a DN 4000 (156")

Sensori in linea

  • Precisione garantita grazie alla taratura in fabbrica tracciabile
  • Design robusto conforme ad ASME ed EN
  • Pochi tratti rettilinei disponibili
  • Per tubazioni fino a DN 300 (12")

Principio di misura della portata a ultrasuoni

Nuotare controcorrente richiede molta più energia e tempo. Questo è il concetto che sta alla base della misura della portata a ultrasuoni secondo il metodo del “tempo di transito differenziale”: questo metodo si avvale di due sensori, posti frontalmente nel tubo di misura. Ciascun sensore trasmette e riceve segnali a ultrasuoni in maniera alternata, misurando al tempo stesso il tempo di transito del segnale.

Non appena il fluido nel tubo comincia a scorrere, i segnali accelerano verso la direzione del tubo ma rallentano nella direzione opposta. Il tempo di transito differenziale, misurato mediante i due sensori, è direttamente proporzionale alla portata.

Vantaggi

  • Misura indipendente di pressione, densità, temperatura, conducibilità e viscosità (per fluidi omogenei)
  • Sezione del tubo senza ostruzioni o riduzioni, nessuna perdita di carico
  • Assenza di parti mobili, minima necessità di manutenzione
  • Lunga durata, nessun rischio di abrasione o corrosione causata dal fluido
  • Disegno in linea o clamp-on per la misura fissa o temporanea della portata

Download

Esplora altre risorse

document icon
Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore
Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata
download icon Download
document icon
Proline nelle industrie(eBook)
Prodotti innovativi per la vostra azienda
download icon Download
document icon
Misuratori di portata Flowsic PDF, 3.1 MB
Misuratori di portata e strumenti FLOWSIC: Misura precisa delle quantità per una fatturazione accurata e un controllo di processo
download icon Download