Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Campo di misura4 dm³/min ... 9600 m³/h (1 gal/min ... 44 000 gal/min)
Temperatura di processoMateriale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: PFA; PTFE Elettrodi: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino; Titanio
Errore di misura massimoPortata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Temperatura di processoStandard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
La qualità costante del prodotto, la sicurezza, l'ottimizzazione dei processi e la tutela dell'ambiente - sono solo alcuni dei motivi per cui la misura di portata industriale sta diventando sempre più importante. I misuratori di portata per acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati costantemente. Non esiste una sola tecnologia adatta a tutte queste applicazioni, per questo motivo il nostro portfolio comprende flussimetri e flussostati basati su diversi principi di misura per maglio adattarsi al vostro processo.
Vantaggi
Da un singolo punto di misura a soluzioni complete per sistemi di controllo di livello superiore: si può sempre contare sul fatto che noi personalizziamo i nostri prodotti per le vostre esigenze di processo.
Controllo di processo automatizzato e interfacce di comunicazione innovative (bus di campo) - i misuratori di portata negli ultimi anni si sono evoluti in diversi campi applicativi.
È possibile scegliere tra diversi principi di misura - misuratori di portata elettromagnetici, misuratori di portata massica basata sul principio di Coriolis o termico, misuratori di portata volumetrica Vortex o ad ultrasuoni.
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
La misura della portata monouso nell'industria biotecnologica con Proline Promass U 500
Elevata precisione e nuove possibilità grazie alla tecnologia di misura multivariabile Coriolis e alla completa conformità industriale
I recenti sviluppi apportati ai misuratori di portata Promag aumentano l'accuratezza delle misure e forniscono informazioni sul processo, migliorando l'efficienza del processo, la qualità del prodotto e la pianificazione della manutenzione.
Per la massima flessibilità: flussimetri clamp-on per misure non invasive senza interruzioni di processo – esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita e molti altri vantaggi
Centro di produzione per la tecnologia di misurazione della portata e soluzioni per la gestione dei fluidi
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .