Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumenti di laboratorio e misuratori di pH portatili

Misuratore multiparametro portatile Liquiline CML18 e sensori Memosens Lab grazie a cui è possibile collegare laboratorio e processo

Misuratore di pH portatile in laboratorio
Filtra
14 Prodotti
Ordina per:

Prodotti per il laboratorio

Il nostro product finder vi aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema adatti in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator vi guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.

Parliamo di misuratori di pH portatili

Se desiderate acquisire e analizzare i valori di pH, ossigeno disciolto o conducibilità in laboratorio, è necessaria una strumentazione affidabile. Endress+Hauser trasferisce ai laboratori le conoscenze e le tecnologie dell'automazione di processo. Sfruttate i vantaggi della tecnologia Memosens 2.0 che assicura facilità d'uso, precisione e valori misurati affidabili.

Il portfolio Memosens Lab ha tutti i componenti necessari a garantire misure tracciabili e affidabili in laboratorio o campionamenti casuali direttamente sul campo. Al misuratore portatile Liquiline CML18 sono associati il software di documentazione Memobase Pro per una perfetta tracciabilità e una serie di accurati sensori da laboratorio per pH, Redox, ossigeno disciolto (DO) e conducibilità. Tutti gli strumenti sono collegati e forniscono valori misurati coerenti al 100%.

Semplificate

Basta collegare il sensore specifico al misuratore portatile multiparametro CML18 e iniziare ad acquisire i valori. Per passare da un parametro all'altro e misurare pH, Redox, l'ossigeno disciolto o la conducibilità, è sufficiente sostituire il sensore sul posto senza alcuna taratura. Tutte le fasi di misura sono documentate in modo tracciabile nel softwareMemobase Pro, in modo che rispondano ai vostri requisiti GLP (Good Laboratory Practice).

Valori affidabili

I sensori assicurano precisione elevata e tempi di risposta rapidi, indispensabili soprattutto per le misure di ossigeno. La tecnologia dei sensori Memosens garantisce operazioni di misura senza problemi e un segnale digitale stabile, non soggetto a improvvise cadute. Si tratta di una tecnologia unica nel campo delle misure di laboratorio, che semplifica il lavoro quotidiano a tutti i livelli. L'utilizzo di una stessa tecnologia per tutte le misure di laboratorio e in linea garantisce la massima coerenza e l'affidabilità dei valori misurati, in qualsiasi momento.

Controllate i loop di misura in linea nel processo

Utilizzate Liquiline Mobile CML18 come misuratore portatile di pH, Redox, ossigeno disciolto e conducibilità per controllare i punti di misura. Acquisite i valori misurati di pH, conducibilità o ossigeno in parallelo alle misure in linea.

Misure sul campo

Controllo dei parametri critici direttamente sul punto di applicazione. Gli operatori, ad esempio, hanno bisogno di controllare la concentrazione di ossigeno disciolto nelle vasche di aerazione dei depuratori. Con Liquiline CML18 e COL37E, potete contare su funzionamento semplice e misure accurate.

Controllate i campioni casuali in laboratorio

Analizzate in laboratorio i campioni prelevati dal processo. Con il software Memobase, tutti i valori misurati possono essere documentati in modo tracciabile secondo la GLP.

Vantaggi

  • Valori misurati affidabili: trasferiamo la nostra conoscenza dei processi alle vostre misure di laboratorio. Comprovata tecnologia Memosens, realmente plug-and-play, per tutti gli usi, dal campionamento casuale alla verifica dei punti di misura esistenti.
  • Facilità di utilizzo grazie a un vero sistema plug-and-play: è sufficiente cambiare i sensori nel punto di misura per acquisire altri parametri, senza ulteriore taratura
  • Ottimizzate la vostra GLP con la piena tracciabilità di sensori e misure: con Memobase Pro Mobile è possibile regolare facilmente i sensori e scansionare il codice QR delle soluzioni tampone di Endress+Hauser per ottenere la massima tracciabilità, anche delle bottiglie di soluzioni tampone
  • Misuratore portatile Liquiline CML18 per misure mobili: il trasmettitore portatile è dotato di connessione Bluetooth e può essere dotato di accessori utili come un paracolpi o un cordino per avere le mani libere durante il lavoro
  • Personalizzate il vostro misuratore di pH portatile: scegliete tra 4 tipi di elettrodi di pH - Memosens CPL51E e Memosens CPL53E per applicazioni standard, Memosens CPL57E per acqua pura e Memosens CPL59E per fluidi esigenti - e combinateli con Liquiline CML18 portatile

Download

Esplora altre risorse

document icon
Portfolio Memosens per il laboratorio
Semplificare e fornire valori di cui potersi fidare. Con il Memosens Laboratory Portfolio Endress+Hauser porta il know-how e la tecnologia di processo direttamente in laboratorio.
download icon Download