Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde a fune

Sonde a fune RTD e TC per diverse applicazioni per varie applicazioni

sonde a fune e sensori di temperatura per diverse applicazioni
Filtra
5 Prodotti
Ordina per:

Sonde a fune

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Sonde a fune

Le sonde a fune sono termometri RTD e TC compatti dotati di un cavo flessibile non rimovibile. Sono disponibili senza connessione al processo per l'inserimento o con vari attacchi al processo standard come giunto a compressione e filettatura o opzioni speciali come piastre saldate o attacchi a baionetta. La guaina della sonda è a diretto contatto con il fluido di processo. A seconda dell'applicazione, i prodotti Endress+Hauser iTHERM CableLine sono disponibili con diversi materiali di guaina e cavo.

Le sonde a cavo possono avere innumerevoli applicazioni. Esempi tipici sono macchine, sistemi HVAC, monitoraggio della temperatura di stoccaggio, apparecchiature di laboratorio, autoclavi, cuscinetti, applicazioni ad alta pressione o criogeniche. Le sonde a fune sono la scelta ottimale per condizioni di installazione difficili, come applicazioni in cui lo spazio è limitato o la posizione di misura richiede la piegatura del sensore. Possono anche essere utilizzate per il monitoraggio della temperatura superficiale dei reattori.

Descrizione del portfolio

  • Vari sensori RTD/TC singoli o doppi per prestazioni di misura ottimali in tutte le applicazioni
  • Disponibili con omologazioni Ex per l'uso in aree pericolose (intrinsecamente sicure o antideplagranza)
  • Vari materiali dei cavi MI e cavi di collegamento per diverse esigenze
  • Con o senza connessioni di processo - raccordo a compressione, filettatura, altri tipi disponibili su richiesta (ad esempio piastre saldate)
  • Classe di protezione IP66/67

Vantaggi

  • Elevata precisione e affidabilità nei processi comuni
  • Elevata flessibilità grazie a lunghezze di inserimento, connessioni di processo e materiali specifici per l'utente
  • Soluzione con costi limitati
  • Facile installazione
  • Robusto e altamente flessibile (pieghevole)
  • Minimamente invasivo in piccoli diametri di tubi