Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Pozzetti termometrici

Pozzetti termometrici per sensori di temperatura in diverse applicazioni industriali

Pozzetti termometrici per sensori di temperatura
Filtra
25 Prodotti
Ordina per:

Pozzetti termometrici e tubi di protezione

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di pozzetti termometrici

Il pozzetto termometrico è la parte di un termometro bagnata dal processo che protegge l'inserto con il sensore di temperatura da condizioni di processo difficili e aggressive, come alta pressione, flusso ad alta velocità e sostanze corrosive. Il pozzetto consente inoltre di sostituire l'inserto di misura senza interrompere il processo. Il design del pozzetto, i processi di produzione, gli standard industriali specifici e i requisiti di certificazione degli impianti influenzano la scelta del tipo di pozzetto.

Descrizione del portfolio

Il nostro ampio portfolio di pozzetti termometrici a tenuta stagna comprende comprende:

  • Design del pozzetto - saldato, da barra o forato
  • Ampia gamma di connessioni al processo industriali e igieniche: filettate, flangiate, a saldare,a compressione, a morsetto e molte altre ancora.
  • Ampia scelta di materiali: dall'acciaio inossidabile alle leghe, alla ceramica e altro ancora.
  • Con o senza collo di prolunga
  • Modelli conformi a DIN 43772, ASME B40.9 o NAMUR NE 170

La nostra offerta di servizi

Endress+Hauser vi supporta nella scelta, nella configurazione e nell'ordine del pozzetto termometrico più adatto alle vostre condizioni e specifiche di processo.

1. Opzioni d'ordine

  • Il termometro e il pozzetto termometrico adatto sono forniti come unità singola preassemblata con un unico codice d'ordine.
  • Il termometro e il pozzetto termometrico sono forniti come due unità con codici d'ordine separati. Questa opzione può essere utilizzata in attività di progetto con costruttori di impianti esterni, grazie alla flessibilità di installazione delle unità in tempi/luoghi diversi.
  • Pozzetto termometrico come dispositivo autonomo, ad esempio come pezzo di ricambio o retrofit.

2. Configurazione semplice e completa del prodotto in base alle specifiche (standard del pozzetto termometrico, collegamento del termometro, attacco al processo, forma del puntale, dimensioni…)

3. Il calcolo delle dimensioni/resistenza del pozzetto termometrico assicura l'integrità strutturale del pozzetto termometrico e la sua capacità di resistere alle condizioni di processo specificate. Questo calcolo tiene conto delle proprietà del materiale e delle dimensioni geometriche del pozzetto termometrico, nonché delle condizioni di processo. Un calcolo riuscito verifica che il pozzetto termometrico sia sicuro e adatto all'uso nell'applicazione prevista.