Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Termometri compatti

Termometri compatti con trasmettitore integrato: strumenti universali e adatti allo scopo per applicazioni industriali e igieniche

Termometri compatti per diverse applicazioni
Filtra
8 Prodotti
Ordina per:

Termometri compatti

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

About Termometri compatti

I termometri compatti combinano tutti i componenti in un unico gruppo non smontabile. Grazie al loro design piccolo e leggero, all'efficienza dei costi, all'utilizzo ottimale dello spazio, al funzionamento affidabile, alla facilità di installazione e messa in servizio, soddisfano perfettamente i requisiti della moderna strumentazione di processo. All'interno del nostro portfolio semplificato, offriamo la massima versatilità per l'uso industriale o igienico - dai diversi segnali di comunicazione a un'ampia gamma di connessioni al processo.

iTHERM CompactLine

La famiglia iTHERM CompactLine è stata progettata con cura per evitare inutili complessità e ottenere un rapporto prezzo/prestazioni equilibrato. Pronti all'uso e versatili, questi strumenti sono progettati per un'ampia gamma di applicazioni nei settori farmaceutico, alimentare e dei processi industriali in generale. L'inclusione di tecnologie di misura di alta qualità, come i sensori a risposta rapida e l'accoppiamento sensore-trasmettitore, garantisce tempi di risposta e precisione elevatissimi.

Descrizione del portfolio

Il nostro portafoglio semplificato di sonde di temperatura di piccole dimensioni offre:

  • Diverse connessioni al processo - filettate o igieniche
  • Vasta gamma di modelli di sensori RTD - di base o ad alte prestazioni
  • Termometri con pozzetto - sostituzione/ritaratura facile e sicura
  • Termometri senza pozzetto - contatto diretto con il fluido: tempi di risposta più rapidi e massima precisione
  • Termometri con o senza trasmettitore
  • Termometri con o senza display
  • Segnali di comunicazione - da 4 a 20 mA, IO-Link
  • Pozzetti igienici - compresi i pozzetti a T e a gomito

Tecnologia iTHERM TrustSens

Endress+Hauser ha sviluppato il primo sensore di temperatura dotato di autotaratura al mondo, progettato specificamente per applicazioni igieniche che richiedono una rigorosa conformità alle normative FDA e GMP. L'unità sensore combina una RTD Pt100 standard con un elemento di riferimento a punto fisso altamente preciso che sfrutta l'effetto della temperatura di Curie per generare un segnale di taratura affidabile. Questa tecnologia pluripremiata aiuta a ridurre al minimo i rischi e le incertezze di misura nei processi critici.

Pozzetti a T e a gomito

I nostri pozzetti igienici sono progettati senza saldature o punti di ristagno, il che li rende facili da pulire e ideali per le applicazioni igieniche e asettiche. Vengono saldati nelle tubazioni di processo, non sono smontabili e sono fresati da un unico pezzo di acciaio inossidabile. Anche con lunghezze di immersione molto ridotte, questi pozzetti sono ideali per l'uso in tubazioni, recipienti o serbatoi igienici o asettici.

Vantaggi

  • Design piccolo e compatto, interamente in acciaio inox
  • Vantaggi in termini di costi
  • Tempi di risposta estremamente rapidi
  • Elevata precisione anche con lunghezze di inserzione ridotte