Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro ad ultrasuoni Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B2B

Proline Prosonic Flow B 200
Flussimetro a ultrasuoni

Dispositivo per misure di biogas accurate e affidabili con tecnologia alimentata in loop di corrente

9B2B
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Strumento per misure precise e affidabili relative al biogas con tecnologia in loop di corrente.
    Misuratore di portata in linea progettato per la misura del biogas umido e del gas del digestore in condizioni di processo instabili.

  • Caratteristiche del sensore

    Ottimizzato per gas a bassa pressione – costruzione specifica del sensore. Nessuna perdita di pressione aggiuntiva - design full-bore.. Trasparenza del processo - capacità diagnostica.
    Misuratore multivariabile: portata, temperatura e metano. Temperatura del fluido: 0...80 °C (32...176 °F). Pressione di processo: 0,7 ... 11 bar a (10.2 ... 159 psi a).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Verifica integrata - Heartbeat Technology.
    Tecnologia in loop di corrente. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo.

  • Diametro

    Versione a fascio singolo: DN 50 (2"), DN 80 (3")
    Versione a doppio fascio: DN 100 … 200 (4 … 8")

  • Materiali delle parti bagnate

    Sensore: 1.4404 / 1.4435 (316L)
    Trasduttore: HNBR
    Sensore di temperatura (opzionale): AFM 34

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, portata volumetrica compensata, portata volumetrica corretta del metano, portata di energia, frazione di metano, potere calorifico, temperatura

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (standard):
    ‐ ±1,.5 % v.i. per 3 ... 30 m/s (9.84 ... 98.4 ft/s)
    ‐ ±3 % v.i. per 1 ... 3 m/s (3.28 ... 9.84 ft/s)
    Portata volumetrica (opzione):
    ‐ ±0,1 % v.f.s. per 0,3 ... 1 m/s (0.98 ... 3.28 ft/s)
    ‐ ±1,5 % v.i. per 1 ... 30 m/s (3.28 ... 98.4 ft/s)

  • Campo di misura

    Standard: 1 … 30 m/s (3.28 … 98.4 ft/s)
    Opzione: 0,3 … 30 m/s (0.98 … 98.4 ft/s)

  • Campo di pressione

    11 bar a (159 psi a)

  • Temperatura di processo

    0 … +80 °C (+32 … +176 °F)

  • Temperatura ambiente

    Flangia in acciaio al carbonio: -10 ... +60 °C (14 … 140 °F)
    Flangia in acciaio inox: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestita; 1.4404 (316L)

  • Protezione elettronica

    Custodia IP66/67, Type 4x

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con touch control (funzionamento dall'esterno)
    Configurazione del display locale e con tools

  • Uscite

    4-20 mA HART (passivo)
    4-20 mA (passivo)
    Impulso/frequenza/uscita di commutazione (passiva)

  • Ingressi

    Uscita in correntet 4‐20 mA (passiva)

  • Comunicazione

    HART

  • Alimentazione

    c.c. 12...35 V (4‐20 mA HART con/senza uscita impulsi/frequenza/stato)
    c.c. 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    c.c. 12...35 V (4‐20 mA HART, uscita impulsi/frequenza/stato, ingresso 4‐20 mA)
    c.c. 9...32 V (PROFIBUS PA, uscita impulsi/frequenza/stato)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, JPN

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1 (parti bagnate)