Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del misuratore di portata a ultrasuoni Proline Prosonic Flow I 400 (9I4B)

Misuratore di portata a ultrasuoni Proline Prosonic Flow I 400

Misuratore di portata a inserzione con Heartbeat Technology e web server per il settore di acque potabili e reflue

9I4B
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Misuratore a inserimento con Heartbeat Technology e web server per l'industria dell'acqua e delle acque reflue.
    Misura bidirezionale del flusso di acqua e acque reflue.

  • Caratteristiche del sensore

    Investimento ridotto – maggiore convenienza all'aumentare del diametro del tubo (fino a DN 4000/156"). Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita). Trasparenza del processo - capacità diagnostica.
    Supporta due percorsi di misura paralleli. Per grandi diametri: DN 200 a 4000 (8 a 160"). Temperatura media: da -40 a +80 °C (da -40 a +176 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con controllo tattile, illuminazione di fondo. Accesso remoto completo - web server. Diagnostica, verifica e monitoraggio integrati - tecnologia Heartbeat.
    Custodia del trasmettitore in resistente policarbonato o alluminio. Versione remota per il montaggio a parete. Data logger integrato: monitoraggio dei valori misurati.

  • Diametro

    DN200 a 4000 (da 8 a 160")

  • Materiali delle parti bagnate

    Sistema di inserimento:
    Porta sensore 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
    Alloggiamento del sensore 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, velocità di flusso, velocità del suono

  • Errore di misura massimo

    Portata in volume: ±2% o.r. sopra DN200

  • Campo di misura

    da 0 a 15 m/s (da 0 a 50 ft/s)

  • Campo di pressione

    N/A

  • Temperatura di processo

    da -40 a +80 °C (da -40 a +176 °F)

  • Temperatura ambiente

    da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    N/A

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Custodia per montaggio a parete:
    Policarbonato; AlSi10Mg, rivestito

  • Protezione elettronica

    Trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
    Sensore: IP66/67, custodia tipo 4X, IP68, custodia tipo 6P (opzionale)

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con controllo tattile (funzionamento dall'esterno)
    Configurazione possibile tramite display locale, browser web e strumenti operativi

  • Uscite

    3 uscite:
    4-20 mA/4-20 mA HART (attivo)
    Uscita impulso/frequenza/interruttore (passiva)
    Uscita a impulsi/frequenza/interruttore (passiva)

  • Ingressi

    Sensore: IP66/67, custodia tipo 4X, IP68, custodia tipo 6P (opzionale)

  • Comunicazione

    HART

  • Alimentazione

    AC da 100 a 240 V / AC/DC 24 V

  • Approvazioni

    cCSAus

  • Altri certificati e approvazioni

    Altri certificati e approvazioni

  • Sicurezza del prodotto

    CE, marchio C-tick, marchio EAC

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Verifica del misuratore di portata
    Verifica eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo la norma ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti di tracciabilità delle misure secondo la norma ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a

  • Approvazioni e certificazioni navali

    Approvazioni e certificazioni navali