Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Proline Prosonic Flow G 300 / 9G3B - Specialista del gas estremamente robusto

Proline Prosonic Flow
G 300, Misuratore di portata a ultrasuoni

Specialista del gas estremamente robusto per condizioni variabili con trasmettitore compatto e facilmente accessibile

9G3B
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Specialista del gas altamente robusto per condizioni di processo fluttuanti con trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Dispositivo flessibile con miscele di gas definibili dall'utente per compiti di misura impegnativi.
    Misure accurate di gas naturale e di processo nell'industria chimica, petrolifera e del gas naturale.

  • Caratteristiche del sensore

    Massima affidabilità anche con gas umidi o umidi - design del sensore insensibile alla condensa. Controllo di processo ad alte prestazioni - valori compensati in tempo reale di pressione e temperatura. Soluzione efficiente - multivariabile, nessuna perdita di pressione.
    Misura diretta: portata, pressione e temperatura. Parti a contatto con liquidi: titanio / 316L. Massima precisione di misura: 0,5 %..

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O liberamente combinabili. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Verifica integrata - Hearthbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con comando a sfioramento e accesso WLAN. Display remoto disponibile.

  • Diametro

    da DN 25 a 300 (da 1 a 12")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Trasduttore: 1.4404 (316, 316L), Titan Grado 2.

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, portata volumetrica corretta, portata massica, velocità del flusso, velocità del suono, pressione, temperatura, densità, viscosità dinamica, flusso di energia, indice di Wobbe, frazione di metano, potere calorifico, massa molare

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (standard):
    - ±1.0 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    - ±2 % o.r. per 0,3 a 3 m/s (0,98 a 9,84 ft/s)
    Portata volumetrica (taratura opzionale):
    - ±0.5 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    - ±1.0 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Portata volumetrica corretta (standard):
    - ±1.5 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    - ±2.5 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Portata volumetrica corretta (taratura opzionale):
    - ±1.0 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    - ±1.5 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Velocità del suono: ±0,2 % o.r.

  • Campo di misura

    Gas: da 0,3 m/s a 40 m/s

  • Campo di pressione

    Da 0,7 a 101 bar a (da 10,15 a 1464,88 psi a)

  • Temperatura di processo

    -50 to 150 °C (-58 to +302°F)
    -50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell

  • Temperatura ambiente

    -40 ... 60 °C(-40 ... +140 °F)
    Opzionale: -50 ... 60 °C(-58 ... +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L
    Policarbonato

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X.
    Opzionale: Antenna WLAN esterna: IP67

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (funzionamento dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti operativi
    Display remoto disponibile

  • Uscite

    3 uscite:
    4-20 mA HART (attivo/passivo)
    4-20 mA (attivo/passivo)
    Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attiva/passiva)
    Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva)
    Uscita relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, Modbus RS485

  • Alimentazione

    24V DC
    da 100 a 230 V AC
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-tick

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511.

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a.

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN

  • Certificati dei materiali

    Certificato meteriali 3.1
    NACE MR0175/MR0103