Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del Picomag - Il flussometro economico per il controllo e il monitoraggio della qualità del processo

Picomag
Misuratore di portata elettromagnetico

Misuratore di portata elettromagnetico intelligente per utility – intuitivo · pratico · multivariabile

DMA
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Elettromagnetico

  • Nome del prodotto

    Misuratore elettromagnetico per le utility - intuitivo - comodo - multivariabile.
    Risparmio di tempo, facile configurazione anche in luoghi difficili da raggiungere - connessione Bluetooth sicura.
    Ideale per il controllo della qualità del processo e il monitoraggio grazie alla misurazione della temperatura e della conducibilità nelle aziende di pubblica utilità.

  • Caratteristiche del sensore

    Meno punti di misura necessari - misura simultanea di portata, conducibilità e temperatura. Specialista economico per l'uso in spazi ristretti, ad es. skid - sensore e trasmettitore in un unico alloggiamento.
    Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Grado di protezione: IP65/67. Rilevamento tubo vuoto.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Controllo rapido della configurazione offline - funzionalità unica e comoda per l'urto. Semplice accesso al dispositivo per tutto il suo ciclo di vita - non è necessario alcun manuale grazie all'intuitiva applicazione SmartBlue.. Facile configurazione di diversi dispositivi - le impostazioni possono essere salvate e caricate in altri dispositivi.. Integrazione flessibile in tutti i sistemi fieldbus - dispositivo plug-and-play con IO-Link.
    Accesso remoto senza fili tramite l'applicazione Bluetooth SmartBlue. IO-Link e vari I/O per tutte le dimensioni della linea. Display a colori TFT da 1.4" con retroilluminazione.

  • Diametro

    DN15 ... 50 (1/2 ... 2")

  • Materiali delle parti bagnate

    PEEK, Acciaio inox, FKM, EPDM
    Elettrodi: 1.4404/316L

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, temperatura, conducibilità

  • Errore di misura massimo

    Flusso volumetrico: +/-0,8% o.r. +/- 0,1% o.f.s.

  • Campo di misura

    fino a 750 l/min

  • Campo di pressione

    16 bar

  • Temperatura di processo

    da -10 a 70°C (da +14 a +158 °F)
    Temperatura ammissibile a breve termine, massimo un'ora:
    85 °C (185 °F)
    Ripetizione dopo 4 ore al più presto.

  • Temperatura ambiente

    -10 ... 60 °C

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4404/316L, Policarbonato

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    1.4404/316L, Policarbonato

  • Protezione elettronica

    IP 65/67

  • Display / Operazione

    Display integrato, funzionamento tramite app SmartBlue

  • Uscite

    Corrente (da 4 a 20 mA)
    Impulso
    Commutazione
    Tensione (da 2 a 10 V)

  • Ingressi

    Stato

  • Comunicazione

    IO-Link

  • Alimentazione

    18 ... 30V DC

  • Sicurezza del prodotto

    cULus listing

  • Certificati e approvazioni igieniche

    Approvazioni per l'acqua potabile: NSF