Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser ribadisce il suo impegno in India

Endress+Hauser ha costruito un impianto di produzione all'avanguardia nella sua sede di Aurangabad

Data di pubblicazione: 17.08.2023

Endress+Hauser ha aperto un nuovo stabilimento di produzione nel suo campus di Aurangabad, in India. Oltre a sottolineare l’impegno dell’azienda nella regione, questa operazione riafferma la volontà di investire costantemente in ambienti di produzione e di lavoro di classe superiore.

Cerimonia di inaugurazione in un contesto familiare

L'inaugurazione formale dell'edificio è avvenuta il 1 agosto 2023 in presenza dei dirigenti della Endress+Hauser Temperature+System Products e di una serie di alti rappresentanti di varie associazioni di settore. Dopo l’inaugurazione ufficiale del nuovo edificio si è tenuto un party che ha dato la possibilità, ai parenti dei collaboratori, di visitare la nuova sede.

Questa è stata anche l'occasione per premiare e ringraziare, alla presenza dei loro familiari, tutti quei collaboratori che da anni lavorano con passione nell'azienda. La giornata si è conclusa con un banchetto serale in cui sono stati serviti piatti della cucina tradizionale indiana.

Un edificio sostenibile e moderno

Il nuovo edificio è un moderno impianto di produzione dedicato alla tecnologia di misura della temperatura e ai componenti di sistema, oltre che all'analisi dei liquidi. L'edificio su due piani si estende su una superficie complessiva di 5.400 mq ed è stato realizzato con un investimento di 4,4 milioni di euro. Il primo piano ospita nuovi spazi di produzione per Endress+Hauser Temperature+System Products, uffici e una moderna caffetteria. Il secondo piano è invece dedicato agli ambienti di produzione e agli uffici di Endress+Hauser Liquid Analysis.

Per minimizzare l’impatto ambientale e in linea con l’obiettivo dell’azienda di raggiungere la neutralità carbonica, un impianto solare copre l’80% del consumo elettrico dell’edificio. Inoltre, speciali vetri isolanti riducono la trasmissione del calore e aumentano l’efficienza energetica. Si tratta, in pratica, di una soluzione sostenibile che supporta la collaborazione all'interno e con l'esterno creando un ambiente di lavoro stimolante.

Crescita costante nella regione

A 11 anni dalla sua creazione, questa sede è diventata un punto di riferimento per la realizzazione di prodotti di alta qualità destinati ai clienti indiani e del sud-est asiatico. Il nuovo stabilimento di produzione rappresenta un investimento strategico per sostenere la crescita nella regione e servire questi mercati emergenti in modo ancora più efficiente, con prodotti "made in India" di prima categoria.

Download

    Endress_Hauser_Inauguration Aurangabad.zip

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa: *

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.

Contatti