L'analizzatore Raman Rxn4 con tecnologia Kaiser Raman rappresenta la scelta ottimale per gli ambienti di produzione o di processo. Raman Rxn4 assicura prestazioni ad alta risoluzione per la misura e il controllo in loco in tempo reale. Le esclusive funzioni di automonitoraggio, diagnostica e autotaratura garantiscono la validità di ogni misura. Installabile in un rack standard da 19", Raman Rxn4 consente di risparmiare spazio prezioso nell'impianto di produzione. È disponibile anche con custodia opzionale in acciaio inox NEMA 4X.
Industria chimica: monitoraggio delle reazioni, miscelazione, investigazioni del sistema catalitico
Polimeri: monitoraggio della reazione di polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri
Industria farmaceutica: monitoraggio della reazione API, cristallizzazione, polimorfi
Biofarmaceutica: monitoraggio e controllo dei bioprocessi, applicazioni PAT/QbD, coltura cellulare, fermentazione, applicazioni a valle, compatibile cGLP/cGMP
Industria alimentare: mappatura di carni e pesce, fermentazione, monitoraggio delle reazioni
Oil & Gas: LNG, raffinazione, misure di energia
Vantaggi
Robusto, affidabile e altamente accurato
Installazione semplice, manutenzione minimizzata e tempi di inattività ridotti
Operazioni permanenti di misura e monitoraggio del processo in-line, on-line o at-line
Costruzione interna omogenea che consente un facile trasferimento dei modelli a supporto di sistemi ridondanti
Intuitivo software di controllo Raman RunTime pienamente integrato, tramite touchscreen o interfaccia separata
Compatibile con scale-up, scale-out e cGMP/impianto pilota
Adatto per uscite in area pericolosa/ambienti classificati
La laboriosa analisi dei campioni dei processi di fermentazione lascia il posto al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici, possibile grazie a soluzioni complete che vanno dall'hardware ai servizi di sviluppo e analisi.
I nuovi analizzatori TDLAS si avvalgono di design aggiornati e più opzioni di connettività per
fornire un elevato grado di precisione e affidabilità senza i tradizionali problemi.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Modello base (media): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1000 nm) Ibrido: 4 cm-1 (785 nm) media
Canali
Modello base: Fino a quattro canali Ibrido: Fino a due canali
Temperatura
Modello base: Funzionamento: 5 ... 35 °C (532 nm, 785 nm); 5 ... 30 °C (1000 nm) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Ibrido: Funzionamento: 5 ... 35 °C Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Con custodia: Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
Umidità relativa
20-80% UR, senza condensa
Tensione di ingresso
Modello base e ibrido: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Con custodia: 115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo di potenza (W)
Modello base e ibrido: 400 (max.) 250 (tip. avvio) 120 (tip. funzionamento) Con custodia: 1560 (max.) 1560 (tip. avvio) 750 (tip. funzionamento)
Tempo di riscaldamento (minuti)
Modello base e ibrido: 120 Con custodia: 240
Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)
Modello base e ibrido: 483 x 267 x 556 Con custodia: 1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)
Peso (kg)
Modello base e ibrido: 28,5 Con custodia: 185,5 (con carrello opzionale)
Compatibilità delle sonde di campionamento
Modello base e con custodia: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Ibrido: Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori) Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Opzioni di installazione
Modello base e ibrido: In rack da 19" Con custodia: Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso
Certificazioni per area pericolosa
Modello base e ibrido: ATEX, CSA, IECEx Con custodia: Chiamare il servizio di supporto per le opzioni
Principio di misura
Spettroscopia Raman
Copertura spettrale
Modello base e con custodia: 150-4350 cm-1 (532 nm) 150-3425 cm-1 (785 nm) 200-2400 cm-1 (1000 nm) Ibrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)
Risoluzione spettrale
Modello base e con custodia (media): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1000 nm) Ibrido: 4 cm-1 (785 nm) media
Canali
Modello base e con custodia: Fino a quattro canali Ibrido: Fino a due canali
Temperatura
Modello base: Funzionamento: 5 ... 35 °C (532 nm, 785 nm); 5 ... 30 °C (1000 nm) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Ibrido: Funzionamento: 5 ... 35 °C Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Con custodia: Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
Umidità relativa
20-80% UR, senza condensa
Tensione di ingresso
Modello base e ibrido: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Con custodia: 115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo di potenza (W)
Modello base e ibrido: 400 (max.) 250 (tip. avvio) 120 (tip. funzionamento) Con custodia: 1560 (max.) 1560 (tip. avvio) 750 (tip. funzionamento)
Tempo di riscaldamento (minuti)
Modello base e ibrido: 120 Con custodia: 240
Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)
Modello base e ibrido: 483 x 267 x 556 Con custodia: 1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)
Peso (kg)
Modello base e ibrido: 28,5 Con custodia: 185,5 (con carrello opzionale)
Compatibilità delle sonde di campionamento
Modello base e con custodia: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori) Ibrido: Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori) Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Opzioni di installazione
Modello base e ibrido: In rack da 19" Con custodia: Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso
Certificazioni per area pericolosa
Modello base e ibrido: ATEX, CSA, IECEx Con custodia: Chiamare il servizio di supporto per le opzioni
Principio di misura
Spettroscopia Raman
Copertura spettrale
Modello base e con custodia: 150-4350 cm-1 (532 nm)
Risoluzione spettrale
Modello base e con custodia (media): 5 cm-1 (532 nm)
Canali
Modello base e con custodia: Fino a quattro canali
Temperatura
Modello base: Funzionamento: 5 ... 35 °C Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Con custodia: Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
Umidità relativa
20-80% UR, senza condensa
Tensione di ingresso
Modello base: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Con custodia: 115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo di potenza (W)
Modello base: 400 (max.) 250 (tip. avvio) 120 (tip. funzionamento) Con custodia: 1560 (max.) 1560 (tip. avvio) 750 (tip. funzionamento)
Tempo di riscaldamento (minuti)
Modello base: 120 Con custodia: 240
Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)
Modello base: 483 x 267 x 556 Con custodia: 1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)
Peso (kg)
Modello base: 28,5 Con custodia: 185,5 (con carrello opzionale)
Compatibilità delle sonde di campionamento
Raman Rxn-30
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Opzioni di installazione
Modello base e ibrido: In rack da 19" Con custodia: Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso
Certificazioni per area pericolosa
Modello base e ibrido: ATEX, CSA, IECEx Con custodia: Chiamare il servizio di supporto per le opzioni
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 01/2022
New version available in English
An overview brochure about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopy analyzer powered by Kaiser Raman technology for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
An overview of energy transition and the importance of gas analysis via TDLAS, QF, and Raman spectroscopy (including the J22, OXY5500, Raman Rxn4, and Raman Rxn5 analyzers) to meet the demand for an energy supply chain shift away from carbon toward renewable energy, natural gas, hydrogen, LNG, biogas and more in the oil & gas industry.
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Studio di caso (CS)
Versione inglese - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman Rxn2 analyzer and Raman Rxn4 analyzer systems (including starter and hybrid variant analyzer configurations), a suite of Endress+Hauser Raman spectroscopy analyzers powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the LNG industry - Real-time
composition measurement of LNG process streams
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems,powered by Kaiser Raman technology, for the LNG industry / Oil & Gas industry (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-41 probe).
Raman bioprocessing solution compatibility
with BioPAT® Spectro by Sartorius
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-46 probe, and Rxn-46 probe calibration and verification kit), powered by Kaiser Raman technology, that integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and Biostat STR) for high-throughput and single-use (SUB) bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry.
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS
and Raman measurement
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 11/2023
New version available in English
A portfolio overview brochure about our TDLAS and Raman spectroscopy analyzer systems for the LNG / Oil & Gas industry (includes the SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, Raman Rxn4 and Raman Rxn5 analyzers, and the Raman Rxn-41 probe).
Raman method for custody transfer measurements of LNG
White paper (WP)
Versione inglese - 08/2023
New version available in English
This whitepaper details the GERG report findings on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for th e reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
White paper (WP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
LNG: Adapting to a more strategic role calls for effective
quality analysis
White paper (WP)
Versione inglese - 09/2022
New version available in English
This whitepaper examines the role of Raman spectroscopy (including a Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and Rxn-41 probe) and TDLAS (J22 and SS2100 gas analyzers) to measure LNG quality.
This application note examines the use of Raman spectroscopy (a Raman Rxn2 or Raman Rxn4 analyzer and a Rxn-10 probe with non-contact optic) powered by Kaiser Raman technology to measure the kinetics of a catalytic hydrogenation reaction.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .