Concepito per i laboratori di analisi con capacità di trasferimento dei modelli, Raman Rxn2 è decisamente indicato per l'identificazione di routine dei campioni, il supporto dei progetti R&S, lo sviluppo iniziale dei processi e le impostazioni di scale-up per l'analisi in loco. Grazie alle esclusive funzioni di automonitoraggio, diagnostica e autotaratura, l'analizzatore Raman Rxn2 garantisce la validità di ogni misura. Disponibile nella versione da banco o su carrello mobile a ruote, Raman Rxn2 assicura praticità e portabilità nei laboratori di sviluppo dei processi.
Industria chimica: polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri, investigazione del sistema catalitico
Industria farmaceutica: chimica di reazione, resa di cristallizzazione, polimorfi, miscelazione, essiccazione, granulazioni
Biofarmaceutica: monitoraggio e controllo dei bioprocessi, applicazioni PAT/QbD, coltura cellulare, fermentazione, applicazioni a valle, compatibile cGLP/cGMP
Industria alimentare: carne coltivata, fermentazione, qualità dell'olio o del grasso
Vantaggi
Misure affidabili in loco e in tempo reale
Intuitivo software di controllo integrato, tramite touchscreen o interfaccia separata
Praticità grazie a una singola unità di base che supporta fino a quattro sonde
Funzionamento sequenziale per una rapida analisi per canale e interrogazione programmabile dei canali
Conversione degli spettri Raman acquisiti in informazioni di processo grazie a predittori multivariati integrati
Adatto per uscite in area pericolosa/ambienti classificati
Trasferibilità comprovata del modello alle scale di sviluppo del processo e di produzione
La laboriosa analisi dei campioni dei processi di fermentazione lascia il posto al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici, possibile grazie a soluzioni complete che vanno dall'hardware ai servizi di sviluppo e analisi.
I nuovi analizzatori TDLAS si avvalgono di design aggiornati e più opzioni di connettività per
fornire un elevato grado di precisione e affidabilità senza i tradizionali problemi.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .