Campo applicativo
Il trasmettitore iTEMP TMT142B a singolo canale con display retroilluminato garantisce misure altamente affidabili e ad alta stabilità in processi critici e aree pericolose.
Funzionamento sicuro in remoto grazie all'interfaccia Bluetooth® integrata (app Endress+Hauser SmartBlue), in una robusta custodia da campo a camera singola. Il trasmettitore converte i dati provenienti da termoresistenze (RTD), termocoppie (TC), resistenze (Ω) e trasmettitori di tensione (mV) in un segnale 4 … 20 mA e comunicazione HART® 7.
Trasmettitore di temperatura con comunicazione sicura Bluetooth® e HART® 7
Display retroilluminato per informazioni chiare di processo e diagnostica in campo
Ingresso universale per termoresistenze (RTD), termocoppie, resistenze (Ω) e trasmettitori di tensione (mV)
Elevata stabilità e affidabilità e alta precisione per operazioni sicure in processi critici
Robuste custodie in alluminio o acciaio inox per l'uso in aree pericolose e condizioni di processo gravose
Vantaggi
Certificato per l'uso in aree pericolose:
CSA (IS, NI, XP and DIP), ATEX, INMETRO, NEPSI (Ex ia, Ex d, a prova di polveri combustibili)
Misura della temperatura affidabile, accurata e ad alta stabilità anche in condizioni ambientali gravose, grazie alla custodia a singola camera con chiusura stagna a pressione e alla protezione integrata dalle sovratensioni
L'interfaccia Bluetooth® permette di risparmiare tempo e fatica durante le attività di messa in servizio, configurazione e manutenzione, che vengono eseguite tramite l'app Endress+Hauser SmartBlue
Manutenzione predittiva con funzioni diagnostiche avanzate e notifiche di stato "Condensed" secondo NAMUR NE 107
Display retroilluminato di nuova concezione con cifre di grandi dimensioni per una visione ottimale dei dati di processo in tutte le condizioni ambientali
Video
-
Messa in esercizio del dispositivo con SmartBlue
-
Selezione Lean
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
Predecessore
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .