Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro ad ultrasuoni Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") per la gestione dell'energia idrica

Prosonic Flow E Heat
Misuratore di portata a ultrasuoni

Sensore di portata certificato, per applicazioni indistriali, per una corretta misurazione dei consumi energetici

9EHB
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Sensore di flusso di calore industriale certificato per una migliore misura del consumo energetico.
    Pieno rispetto delle norme sulla misura fiscale.
    La scelta migliore per la gestione energetica dell'acqua (ad es. riscaldamento e raffreddamento) in tutti i settori industriali.

  • Caratteristiche del sensore

    Stabilità a lungo termine - sensore affidabile con un robusto design industriale. Risparmio energetico e di costi - sensore ottimizzato per tubi completamente isolati. Misura affidabile della portata - alto rendimento.
    Classe di precisione 2 secondo le omologazioni internazionali come MI-004, EN 1434, OIML R75. Intera custodia del sensore in acciaio inossidabile. Temperature di processo fino a 150 °C (302 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Funzionamento sicuro e senza sforzo - nessuna messa in funzione necessaria, nessun accesso non autorizzato all'apparecchio grazie all'uscita a impulsi bloccata. Semplice indicazione di processo - lettura diretta delle informazioni di stato tramite LED a colori. Maggiore affidabilità - diagnostica completa.
    Uscita a impulsi certificata. Trasmettitore economico e ottimizzato per l'applicazione.

  • Diametro

    DN 50 ... 150 (2"... 6")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4301 (F304)
    Attacco al processo: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Variabili misurate

    Velocità di flusso, velocità del suono

  • Errore di misura massimo

    MID 004 classe di protezione II (2%)

  • Campo di misura

    0.025 ... 5 m/s (0.02 ... 16.4 ft/s)
    0 ... 6360 dm3/min (0 ... 1680 gal/min)

  • Campo di pressione

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Temperatura di processo

    0 ... 150° (17.8 ... 302 °F)

  • Temperatura ambiente

    -20 ...60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inox

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Compatto: AlSi10Mg, rivestito

  • Protezione elettronica

    Standard: IP66 / 67, custodia tipo 4X
    Con custodia aperta: IP20, custodia di tipo 1

  • Display / Operazione

    lettura diretta delle informazioni sullo stato tramite LED a colori

  • Uscite

    Impulso/Frequenza

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    Nessuno

  • Alimentazione

    DC 19.2 ... 28.8 V

  • Approvazioni Ex

    Nessuno

  • Sicurezza del prodotto

    Marchio CE, C-Tick, EAC

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025)
    MI-004 Energia termica
    OIML R75 Classe 2

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1