Promass A, dal design compatto, rappresenta la soluzione ideale per il controllo di processo continuo in applicazioni molto difficili. Il suo sistema autodrenante con tubo singolo consente la misura accurata di liquidi e gas a piccole portate e alta pressione. Con il suo innovativo trasmettitore remoto Promass A 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, come viscosità o densità
Adatto ad applicazioni con piccole portate in tutti i settori industriali.
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")
Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi)
Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)
Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore
Vantaggi
Installazione non ingombrante – sensore compatto e leggero
Massima qualità del prodotto - tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni
Sicurezza del processo ottimale – resistente alle condizioni ambientali corrosive e all'ostruzione interna
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
La pulizia efficiente dei componenti è una parte importante della produzione industriale di componenti. Per questo Borer Chemie AG si affida alla misura di concentrazione con Teqwave F, I e T.
Scoprite questo compatto sistema monotubo Coriolis per la misura precisa delle portate minime e per accedere facilmente a strumenti correlati come filmati o brochure.
Flussimetro monotubo accurato per portate minime, in versione remota con un massimo di 4 I/O. Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni. Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Diametro
DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota del sensore (opzione): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X .
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva) Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva) Uscita relè
DC 24 V Da 100 a 230 V AC Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro monotubo accurato per portate minime, in versione remota con un massimo di 4 I/O. Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni. Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Diametro
DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, tipo 4X custodia Versione remota del sensore (opzione): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, Custodia tipo 4X ".
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva) Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva) Uscita relè
DC 24 V Da 100 a 230 V AC Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro monotubo accurato per portate minime, in versione remota con un massimo di 4 I/O. Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni. Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Diametro
DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, tipo 4X custodia Versione remota del sensore (opzione): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, Custodia tipo 4X ".
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva) Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva) Uscita relè
DC 24 V Da 100 a 230 V AC Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Protezione alle sovratensioni per guida DIN per l'installazione nell'armadio elettrico per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e opzionale Ex
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Protezione alle sovratensioni per guida DIN per l'installazione nell'armadio elettrico per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e opzionale Ex
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .