Promass A è ideale per il controllo continuo del processo nelle applicazioni molto difficili. Il suo esclusivo sistema auto-drenante con tubo singolo consente la misura accurata di liquidi e gas a portate piccole e pressione elevata. Con il suo trasmettitore compatto Promass A 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione nel sistema: accesso da un lato, display separato, migliori opzioni di connettività. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità
Adatto alle applicazioni con piccole portate in tutti i settori industriali.
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")
Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi)
Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)
Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Display separato disponibile
Vantaggi
Installazione salvaspazio – sensore compatto e leggero
Massima qualità del prodotto - tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni
Sicurezza del processo ottimale – resistente alle condizioni ambientali corrosive e all'ostruzione interna
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità di ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
La pulizia efficiente dei componenti è una parte importante della produzione industriale di componenti. Per questo Borer Chemie AG si affida alla misura di concentrazione con Teqwave F, I e T.
Scoprite questo compatto sistema monotubo Coriolis per la misura precisa delle portate minime e per accedere facilmente a strumenti correlati come filmati o brochure.
Flussimetro monotubo preciso per portate minime con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni. Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Diametro
DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; acciaio inossidabile per design del trasmettitore igenico.
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, tipo 4X. Antenna WLAN esterna: IP67 IP69
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno) Configurazione tramite display locale e strumenti operativi possibili Display remoto disponibile.
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attiva/passiva) Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva) Uscita relè
DC 24 V Da 100 a 230 V AC Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro monotubo preciso per portate minime con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni. Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Diametro
DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; acciaio inossidabile per design del trasmettitore igenico.
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, tipo 4X. Antenna WLAN esterna: IP67 IP70
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno) Configurazione tramite display locale e strumenti operativi possibili Display remoto disponibile.
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attiva/passiva) Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva) Uscita relè
DC 24 V Da 100 a 230 V AC Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Certificati e approvazioni per pressione
CRN
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro monotubo preciso per portate minime con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Adatto per applicazioni con quantità di flusso minime in tutti i settori industriali.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni. Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Diametro
DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; acciaio inossidabile per design del trasmettitore igenico.
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, tipo 4X. Antenna WLAN esterna: IP67 IP71
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno) Configurazione tramite display locale e strumenti operativi possibili Display remoto disponibile.
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attiva/passiva) Doppia uscita a impulsi (attiva/passiva) Uscita relè
DC 24 V Da 100 a 230 V AC Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Protezione alle sovratensioni per installazione nel dispositivo di campo per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e Ex opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Protezione alle sovratensioni per installazione nel dispositivo di campo per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e Ex opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Protezione alle sovratensioni per installazione nel dispositivo di campo per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e Ex opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .