Ottimizzare la separazione del greggio leggero
Ottenere una migliore efficienza del processo
Separatori orizzontali per oli leggeri sono adatti per rapporti gas-petrolio elevati e per pozzi con flusso continuo. Oli leggeri (API >31.1° inferiore a 870 kg/m3 (7.3 lb/gal)) si separano più velocemente di altri greggi. Dispositivi di misura meccanici tradizionali possono essere inadeguati per questa applicazione. Il nostro radar a onde guidate offre una misura accurata e stabile nel tempo.
I vantaggi
Sonda multiparametrica per la misura d'interfase. Due uscite di corrente per livello di interfase e livello generale
Facilità di installazione e manutenzione senza tool ausiliari
L'installazione non richiede tubo di calma
Non necessita di taratura in campo
La sfida
La maggior parte dei separatori di greggio leggero orizzontali sono dotati di misuratori di livello e controlli della densità meccanici. In genere i dispositivi meccanici necessitano di parecchia manutenzione e devono essere adattati al tipo di greggio. Qualsiasi variazione nelle caratteristiche dell'olio prodotto comporta la sostituzione del dispositivo di misura.
La soluzione
Il nostro radar ad onde guidate con sonda coassiale elimina qualsiasi influenza che può verificarsi nel processo. Il sensore viene fornito pretarato e pronto per l'installazione. Questo garantisce una facile sostituzione in separatori esistenti. Il sensore può essere installato direttamente nel separatore, o in un tubo laterale (briglia). Lo stesso sensore può essere utilizzato nel vano di separazione come anche nel comparto dell'olio del separatore. Questo riduce l'esigenza di pezzi di ricambio.
Levelflex M FMP55 con una sonda coassiale
Misura affidabile:
Per l'intefase con strato di emulsione
Nel caso di superficie turbolenta e schiumosa
Per prodotti con caratteristiche variabili
Elevata disponibilità
Memoria dati integrata
Pretaraura in fabbrica
Funzionamento intuitivo tramite menu guidato nella lingua nazionale
Semplice integrazione in sistemi di gestione o asset di controllo
Strumento preciso e diagnostica di processo consentono decisioni rapide
Approvazioni: ATEX, IEC Ex, FM, CSA