Treffen Sie uns auf der IFAT
Wasser und Abwasser: Schützen, Erhalten, Verbessern
Von Digitalisierung über Recycling, Trinkwasserversorgung und Kommunaltechnik – die IFAT 2024 zeigt vom 13.-17. Mai 2024 in München innovative Lösungen, wie Kommunen, Umwelttechnologiebranche und Abfallwirtschaft gemeinsam den Ausbau von Klimaresilienz vorantreiben.
Besuchen Sie uns in Halle C1, Stand 451/550 und erfahren Sie mehr über Messtechniklösungen und Dienstleistungen für das Management von Wasser- und Abwasseranlagen sowie eine nachhaltige Wasserwirtschaft und -versorgung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den Austauch mit Ihnen!
Vantaggi
Netilion Flood Monitoring ermöglicht eine lokale und frühzeitige Hochwasserwarnung
Aufzeichnung der Energieströme mittels spezieller Registriergeräte
Kontinuierliche Trinkwasserüberwachung mit Endress+Hauser Analysepanels
Hochwasser-Frühwarnsystem mit künstlicher Intelligenz
Netilion Flood Monitoring ermöglicht eine lokale und frühzeitige Hochwasserwarnung. Das Hochwasser-Frühwarnsystem bietet durch die Überwachung ganzer Gebietsreaktionen eine wichtige Entscheidungshilfe für Bürgermeister, Feuerwehr oder THW.
Auf Grundlage von lokal erhobenen Daten durch Pegelmessgeräte, Regen- und Bodenfeuchtsensoren sowie die Verknüpfung der Daten mit Wettervorhersagen und Informationen zur Beschaffenheit des Geländes mittels Künstlicher Intelligenz lässt sich die Lage präzise einschätzen: Netilion Flood Monitoring ist in der Gemeinde Lenzkirch im Schwarzwald im Einsatz, wo ein Dutzend Sensoren installiert sind, die fortlaufend Wasserstandsmeldungen über das Gebiet abgeben und die KI der Hochwasser-Warnung mit Daten füttern.
Höhere Energieeffizienz in Kläranlagen
Der Energieeinsatz bei der Abwasserbeseitigung ist hoch: Innerhalb einer Kommune sind Kläranlagen häufig der größte Einzelverbraucher an Strom. Um den Stromverbrauch zu optimieren, ist die Aufzeichnung aller Stromverläufe und -verbräuche nötig. Mittels spezieller Registriergeräte (Memograph, Ecograph) von Endress+Hauser kann der Stromverbrauch jedes einzelnen Aggregats aufgezeichnet und die Daten mittels Abwassersoftware visualisiert und automatisiert erhoben und weiterverarbeitet werden.
Kontinuierliche Trinkwasserüberwachung
Eine kontinuierliche Trinkwasserüberwachung bieten Analysepanels von Endress+Hauser, welche sowohl im frisch entnommenen Rohwasser als auch im aufbereiteten Reinwasser relevante Parameter wie Temperatur, Leitfähigkeit, pH, Trübung und SAK fortlaufend messen. Die Messungen und Kalibrierungen aller Parameter laufen in einem Messumformer zusammen. Zum Einsatz kommen die Analysepanels für die Überwachung der Trinkwasseraufbereitung beispielsweise im Seewasserwerk Frasnacht.
Unsere Produkthighlights auf der Messe:
Proline Teqwave MW 500 – Feststoffgehaltsmessgerät
Das Mikrowellen Schlammdichtemessgerät Teqwave MW gewährleistet die Klärschlammbehandlung durch hochgenaue Konzentrationsmessung und reduziert Betriebskosten, indem es mehrere Parameter zugleich überwacht.
Spektrometer Memosens Wave CAS80E
Mit Hilfe des Spektrometers Memosens Wave CAS80E (Flüssigkeitsanalyse) lassen sich viele Standardparameter für die Wasser- und Abwasserüberwachung analysieren: Es misst eine spezifische Auswahl der Parameter SAK254, TOCeq, CSBeq, BSBeq, Trübung (TU/TSS), Nitrat (NO3-N) und die APHA Hazen Farbzahl und gewährleistet unterbrechungsfreie Messungen in Echtzeit.
Proline Promag W 400 magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Bei anspruchsvollen Wasser- und Abwasseranwendungen wie der Messung von industriellem oder kommunalem Wasser und Abwasser kommen die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte aus der Promag Produktlinie zum Einsatz. Beengte Einbaubedingungen, wie beispielsweise enge Schächte, lassen sich mit dem Promag W 0DN lösen.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der IFAT Messeseite.
Download
-
-
Brochure
Broschüre: Highlights 2024 (EC00006Z)
Produkte, Lösungen und Serviceleistungen für die Prozessautomatisierung. Wir präsentieren Ihnen in dieser Broschüre unsere Highlights für 2024
Dimensione del file:
Nome del file:
-