Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura rapida della composizione del combustibile per le turbine a gas

Analisi accurata e non distruttiva della composizione del combustibile per le turbine a gas

Analizzatore Raman Rxn5

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

L'analizzatore Raman Rxn5 dotato di sonda Rxn-30 fornisce una rapida misura della composizione del combustibile delle turbine a gas. Riducete i rischi, ottimizzate le condizioni operative della turbina e rispettate le specifiche di qualità.

Solution overview:

Available for:
Produzione di energia

Hardware & Software:

  • Analizzatore Raman Rxn5
  • Software di controllo integrato Raman RunTime con Modbus TCP/IP o RS485
  • Sonda Raman Rxn-30
  • Cavo in fibra ottica fino a 150 m
  • Rack parasole, armadi e ripari
  • Taratura con gas di riferimento
  • Distribuzione di energia e comunicazioni
  • Accesso remoto HTTPS

Services:

  • Consulenza applicativa e ispezione in loco
  • Gestione del progetto e sviluppo
  • FAT e SAT
  • Messa in servizio del progetto
  • Servizi di verifica delle prestazioni del sistema
  • Formazione del cliente

Misura multicomponente in pochi secondi

per ottimizzare l'efficienza della turbina

L'analizzatore Raman Rxn5 esegue una completa misura della composizione del combustibile delle turbine a gas senza sacrificare la rapidità. L'immediatezza dei risultati consente di rilevare velocemente le fluttuazioni della composizione del combustibile e di apportare le modifiche necessarie a ottimizzare l'efficienza operativa. Condizioni di combustione facilmente adattabili alle proprietà della miscela di combustibile. Rapidità di regolazione della velocità della fiamma e riduzione dei rischi di ritorno di fiamma. Minimizzazione del rischio di problemi alla turbina come, ad esempio, riduzione di potenza, scoppio o eccesso di emissioni.

Ottimizzate la sicurezza e l'efficienza delle vostre turbine a gas con misure rapide e affidabili della composizione del combustibile, in tempo reale e con ridotti requisiti di manutenzione.

Rilevamento rapido degli eventi transitori grazie a risultati disponibili in pochi secondi.

Misura simultaneamente H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu e indice di Wobbe da un unico sistema.

Calcolo del punto di rugiada degli idrocarburi per evitare la formazione di condensa e la carbonizzazione del bruciatore

Condizionamento minimo dei campioni con bassi requisiti di manutenzione, tarature poco frequenti, nessuna necessità di trasferimento del campione e di gas vettori

Eliminazione dei potenziali danni agli ugelli di iniezione dovuti al ritorno di fiamma

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Offering highlights

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Analisi della composizione Raman dei combustibili per turbine a gas 
Scoprite perché gli analizzatori Raman sono uno strumento di misura della composizione estremamente efficace per un'ampia gamma di combustibili utilizzati oggi per alimentare le turbine a gas.
download icon Download
document icon
Analizzatore Raman Rxn5 per l'analisi della composizione basata sul laser
Analizzatore Raman Rxn5 per l'analisi della composizione basata sul laser
download icon Download
document icon
Raman Rxn-30 - Sonda per fase gassosa
Raman Rxn-30 - Sonda per fase gassosa
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.