Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne

Lettura affidabile e istantanea della composizione dell'LNG durante le operazioni di carico delle autocisterne

Carico delle autocisterne con sonda Raman per LNG

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Gli analizzatori e le sonde Raman di Endress+Hauser assicurano misure precise della composizione e del contenuto energetico dell'LNG durante il carico delle autocisterne. La nostra tecnologia Raman non prevede parti mobili e non richiede linee di trasferimento isolate o materiali di consumo (ad es. gas di taratura e gas vettori). Endress+Hauser vanta una pluridecennale esperienza nell'automazione di processo e la mette a disposizione dei suoi clienti proponendo installazioni "chiavi in mano" e soluzioni complete per migliorare i loro processi.

Solution overview:

Available for:
Oil & Gas/Navale

Hardware & Software:

  • Analizzatore Raman Rxn4 – con controllore integrato Raman RunTime - Modbus TCP/IP o RS485
  • Sonda Raman Rxn-41
  • Fino a 500 m di cavo in fibra ottica
  • Kit di convalida dei surrogati

Services:

  • Consulenza applicativa e ispezione in loco
  • Project management & engineering
  • FAT e SAT
  • Messa in servizio del progetto
  • Servizi di verifica delle prestazioni del sistema
  • Formazione del cliente

Misure istantanee durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG

senza lunghe attese o problemi di manutenzione

Nel momento in cui iniziano le operazioni di carico delle autocisterne, i nostri analizzatori Raman sono già pronti. Ideale per carichi di ogni dimensione, questa tecnologia non risente delle variazioni o delle interruzioni di flusso. Misura in modo sicuro e accurato la composizione dell'LNG, Btu e indice di Wobbe, senza i problemi legati ai tempi di raffreddamento e manutenzione dei sistemi di gascromatografia/vaporizzazione. Compatti e facili da installare, i nostri analizzatori riducono l'OPEX perché non richiedono materiali di consumo, condizionamento del campione, vaporizzatori o tubazioni a doppio involucro isolante.

Miglioramento della velocità e della qualità delle operazioni di carico delle autocisterne di LNG grazie a misure accurate e "istantanee" della composizione del gas, senza tempi di raffreddamento e problemi di manutenzione.

Misure più rapide all'avvio del flusso di LNG

Tecnica di misura dell'LNG sicura e collaudata - verificata dal GERG

Misura accurata della composizione, indifferente alle variazioni del flusso di LNG

Nessuna necessità di estrazione dei campioni con sonde di misura criogeniche in situ

Rilevamento rapido delle variazioni di composizione del gas per prevenire problemi di qualità

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Offering highlights

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Metodo Raman per la misura fiscale del GNL
Scoprite i risultati del rapporto GERG sull'uso di un analizzatore Raman Rxn4 e di una sonda criogenica Raman Rxn-41 per una composizione chimica affidabile nelle applicazioni fiscali del GNL
download icon Download
document icon
Analizzatore Raman Rxn4 - Analizzatore per la misura fiscale del GNL
Scoprite i fatti principali dell'analizzatore Raman Rxn4, un analizzatore spettroscopico Raman per il trasferimento di GNL nel settore Oil&Gas.
download icon Download
document icon
Raman Rxn-41 - Sonda per liquidi criogenici
Scoprite i fatti principali della sonda Raman Rxn-41, una sonda spettroscopica Raman per la misura di liquidi criogenici nell'industria del GNL.
download icon Download
document icon
Tecnologie di analisi ottica per il GNL - TDLAS e Raman
Tecnologie di analisi ottica per il GNL - Misure TDLAS e Raman affidabili e in tempo reale
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Explore other solutions