Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali

Precisione elevata e manutenzione ridotta per transazioni affidabili delle misure fiscali

Sonda Raman Rxn-41 installata in campo

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

I sistemi di analisi Raman di Endress+Hauser forniscono misure rapide, precise e altamente accurate della composizione, come necessario nelle transazioni fiscali durante la movimentazione del LNG. La nostra pluridecennale esperienza nell'automazione di processo ci consente di offrire ai clienti installazioni "chiavi in mano" e soluzioni complete per migliorare i loro processi.

Solution overview:

Available for:
Oil & Gas/Navale

Hardware & Software:

  • Analizzatore Raman Rxn4 – con controllore integrato Raman RunTime - Modbus, TCP/IP o RS485 - adatto al montaggio in rack da 19"
  • Sonda Raman Rxn-41 – sistema di estrazione opzionale
  • Fino a 500 m di cavo in fibra ottica
  • Kit di convalida con riferimento campione

Services:

  • Consulenza applicativa e ispezione in loco
  • Project management & engineering
  • FAT e SAT
  • Messa in servizio
  • Servizi di verifica delle prestazioni del sistema
  • Formazione del cliente

Ridotta manutenzione

unita ad un'accuratezza migliorata rispetto agli standard dei vaporizzatori/GC

I nostri sistemi di analisi Raman forniscono un'accurata misura della composizione dell'LNG in fase liquida, superando le problematiche
di manutenzione dei tradizionali sistemi gascromatografo/vaporizzatore. Scoprite i vantaggi di un analizzatore compatto, facile da installare e che non richiede materiali di consumo o trattamento del campione. Senza la necessità di provvedere alla manutenzione di un sistema analitico complesso, il Raman migliora le performance analitiche riducendo l'OPEX.

Misura precisa della composizione e del contenuto energetico dell'LNG nei punti chiave della misura fiscale, senza le costose operazioni di installazione e manutenzione dei vaporizzatori/GC.

Tecnica di misura dell'LNG sicura e collaudata - verificata dal GERG

Minore carbon footprint - eliminando le emissioni dovute allo sfiato in atmosfera o alla combustione in torcia dei campioni a seguito della vaporizzazione

Tutte le fasi del trasferimento di LNG sono costantemente monitorate – le variazioni di portata, pressione o temperatura dell'LNG non influenzano la misura

OPEX ridotto - semplificando la manutenzione con una facile verifica annuale - taratura automatica interna; nessuna parte in movimento e nessuna linea di trasferimento coibentata da manutenere

Materiali di consumo, quali gas di taratura e carrier gas, non sono più necessari

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Offering highlights

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Metodo Raman per la misura fiscale del GNL
Scoprite i risultati del rapporto GERG sull'uso di un analizzatore Raman Rxn4 e di una sonda criogenica Raman Rxn-41 per una composizione chimica affidabile nelle applicazioni fiscali del GNL
download icon Download
document icon
Analizzatore Raman Rxn4 - Analizzatore per la misura fiscale del GNL
Scoprite i fatti principali dell'analizzatore Raman Rxn4, un analizzatore spettroscopico Raman per il trasferimento di GNL nel settore Oil&Gas.
download icon Download
document icon
Raman Rxn-41 - Sonda per liquidi criogenici
Scoprite i fatti principali della sonda Raman Rxn-41, una sonda spettroscopica Raman per la misura di liquidi criogenici nell'industria del GNL.
download icon Download
document icon
Tecnologie di analisi ottica per il GNL - TDLAS e Raman
Tecnologie di analisi ottica per il GNL - Misure TDLAS e Raman affidabili e in tempo reale
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Explore other solutions