l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
Liquiline Control è una soluzione di automazione su PLC che assicura la rimozione affidabile del fosforo dalle acque reflue, rende stabili i processi anche durante i carichi di picco e riduce i costi attraverso l'uso ottimizzato dei precipitanti. Concepito come un sistema modulare ed espandibile, è disponibile come soluzione autonoma o decentralizzata con diversi tipi di custodia. Questa flessibilità consente la rapida e facile integrazione negli esistenti sistemi di controllo del processo così come l'integrazione della strumentazione già presente.
Solution overview:
Available for:
Acqua e acque reflue
Hardware & Software:
Basato su un PLC (controllore a logica programmabile)
Disponibile per l'installazione negli armadi esistenti o come armadio "chiavi in mano" separato
Facile integrazione negli esistenti sistemi di controllo del processo (PCS) tramite comunicazione digitale su bus di campo o utilizzo come unità di controllo autonoma mediante segnali analogici
Disponibile anche come soluzione completa con software di controllo, strumentazione necessaria (ad es. analizzatore di fosfati) e un'ampia gamma di servizi
Strategie di controllo predittivo per attenuare i picchi di carico del fosforo
Accesso remoto, sicuro e pratico, tramite web server
Accesso tramite il touchscreen fornito, smartphone/tablet o dalla sala di controllo
Possibile aggiunta di ulteriori moduli software in qualsiasi momento
Services:
Consulenze
Gestione del progetto
Test di accettazione in fabbrica (FAT)
Site acceptance test (SAT)
Certificazione (CE)
Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser
Formazione in loco
Manutenzione remota
Ottimizzazione durante il funzionamento
Servizi di installazione, manutenzione e assistenza in tutto il mondo, con un unico fornitore
Risparmiate fino al 30% del precipitante di fosfati necessario
Ottimizzate il dosaggio del precipitante di fosfati e sbloccate un potenziale di risparmio significativo! Se l'impianto rispetta in maniera affidabile il valore limite, senza utilizzare più precipitante del dovuto, significa che il dosaggio è a un livello ottimale. In che modo potete ottimizzare la precipitazione dei fosfati? Utilizzando il sistema di controllo Liquiline Control. Tale sistema dosa il precipitante in modo automatico in base al carico effettivo e al valore limite individuale del fosforo. Il risultato è la rimozione affidabile ed efficiente del fosforo dalle acque reflue.
Liquiline Control è una soluzione di automazione che usa la misura continua della portata e dei fosfati per controllare le pompe di dosaggio del precipitante. In caso di carichi di fosforo o portate variabili, può rapidamente regolare il dosaggio del precipitante. Ciò assicura l'efficiente rimozione del fosforo dalle acque reflue utilizzando meno precipitante di fosfati e riducendo, di conseguenza, i costi. Inoltre, il dosaggio ottimizzato del precipitante previene l'aumento della salinità del composto biologico e dei volumi dei fanghi.
Piena conformità ai valori di fosforo prescritti per gli scarichi - anche con affluenti dinamici e picchi di carico elevati
Consumo ottimizzato del precipitante di fosfati basato sul carico effettivo
Controllo simultaneo di tre pompe di dosaggio
Possibilità di utilizzare precipitanti di fosfati a base di ferro, a base di alluminio e misti per la rimozione chimica del fosforo
Il processo è completamente sotto controllo, poiché è possibile passare in qualsiasi momento al funzionamento manuale
Il depuratore della città di Stadtlohn (Germania) regola il processo di defosfatazione con il sistema Liquiline Control. Risultato: valori in uscita stabili e ottimizzazione del consumo di precipitanti.
Defosfatazione automatizzata nel depuratore di Stadtlohn
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Questa soluzione di monitoraggio intelligente vi assicura la massima trasparenza in tutte le attività connesse alle acque potabili e reflue. Scoprite come risparmiare tempo riducendo i costi operativi ed energetici.
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile l'azoto dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche nei carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dell'energia.
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Esplorate le soluzioni Endress+Hauser per il settore idrico finalizzate al monitoraggio affidabile ed economicamente efficiente della qualità dell'acqua potabile, oggi e in futuro.
Sistemi di monitoraggio dei depuratori municipali
Scoprite il monitoraggio intelligente dei depuratori proposto da Endress+Hauser. Con i nostri sistemi di monitoraggio "chiavi in mano", convenienti e facili da usare, potete rispettare i valori limite legali e incrementare l'efficienza.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .