Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
FieldCare SFE500 - Strumento universale di configurazione dei dispositivi

FieldCare SFE500

Configurazione universale dei dispositivi

SFE500
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
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione
  • Principio di misura

    Gestione delle risorse d'impianto

  • Compito applicativo

    Monitoraggio delle risorse
    Configurazione e parametrizzazione
    Documentazione e rapporti
    Monitoraggio e visualizzazione del processo
    Gestione della manutenzione

  • Campo applicativo

    • Configurazione e gestione di dispositivi da campo intelligenti
    • Facilità di configurazione del dispositivo, gestione della manutenzione, manutenzione condivisa e gestione del ciclo di vita
    • Può essere adattato a diverse esigenze in base alla licenza, ed è quindi aggiornabile in qualsiasi momento

  • Sistemi operativi

    Windows 10 Professional
    Windows 10 Enterprise
    Windows Server 2016
    Windows Server 2019

  • Tipo di processore

    Intel Core i3/i5/i7 ≥ 1,8 GHz

  • Memoria principale (RAM)

    RAM 2048 MB (consigliata)

  • Capacità Hard-disk (HDD)

    Dovrebbero essere disponibili almeno 20 GB per un'installazione completa e una riserva adeguata.

  • Risoluzione del monitor, display

    1280 x 768, 64,000 colori

  • Comunicazione digitale

    HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, Ethernet/IP, PROFINET e PROFINET APL

  • Marchi registrato

    Microsoft, Windows, Windows 8.1, Windows Server, Windows 10 e il logo Microsoft sono marchi registrati della Microsoft Corporation.
    Tutti gli altri marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle società
    e le organizzazioni in questione.