Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
FDM Software MS20 Field Data Manager Software

FDM Software, MS20
Software Field Data Manager

Software di report per la gestione e visualizzazione dei dati (Single-station license)

MS20
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione
  • Principio di misura

    Competenze aggiuntive

  • Compito applicativo

    Gestione dati
    Documentazione e rapporti
    Monitoraggio e visualizzazione dei processi

  • Campo applicativo

    Licenza per singola stazione
    Field Data Manager (FDM) è un software per archiviare e visualizzare i dati storici,
    leggere i dati misurati tramite interfaccia online o da memoria di massa, creare report e modelli ed esportare/importare dati.
    Servizio automatico
    per la generazione di rapporti
    stampa di rapporti
    lettura dei dati
    conservazione dei dati
    esportazione sicura
    Generazione di PDF
    è anche possibile.
    La gestione degli utenti e l'audit trail consentono di lavorare in conformità alla normativa FDA 21CFR Parte 11.
    Inoltre, è possibile una connessione tramite interfaccia LDAP a un'amministrazione centrale degli utenti (ad esempio Microsoft Active DirectoryTM)..
    Il software è disponibile in versione Essential, gratuita e con funzionalità limitate, o in versione Professional Trial con funzionalità complete ma con una limitazione temporale di 60 giorni (+30 su richiesta). La versione Professional con funzionalità complete può essere acquistata tramite una licenza multiutente.
    FDM supporta
    Ecograph
    Memograph
    la famiglia EngyCal
    Il controller batch.

  • Sistemi operativi

    Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)
    Windows 2008 Server (32/64 Bit)
    Windows 2012 Server (32/64 Bit)
    Windows 2016 Server (32/64 Bit)
    Windows 2019 Server (32/64 Bit)
    Windows XP SP3 (32 Bit)
    Windows XP SP2 (32 Bit)
    Microsoft Vista (32 Bit)
    Windows 7 (32/64 Bit)
    Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)
    Windows 10 (32/64 Bit)
    Windows.NET 2.0 SP1

  • Tipo di processore

    Pentium 4 (≥2 GHz)
    Pentium M (≥1 GHz)
    AMD (≥1.6 GHz)

  • Memoria principale (RAM)

    Almeno 1 GB

  • Capacità Hard-disk (HDD)

    Spazio su disco necessario: almeno 20 GB

  • Risoluzione del monitor, display

    1024x768 pixel

  • Altro

    PostgreSQL
    Oracle Version 8i o superiori
    Microsoft SQL Server Version 2005 o superiori
    CD-ROM drive

  • Marchi registrato

    Microsoft
    Windows
    Windows XP
    Windows 8 e il logo Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
    All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organisations in question.