Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Elementi ottici a immersione Raman 1/4“ (6,35 mm) e 1/2” (12,7 mm

Elemento ottico a immersione Raman

Sfruttate la potenza dell'analisi di laboratorio in loco di liquidi, fanghi e semisolidi

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfaccia campione

    Campo di temperatura:
    -30 ... 120 °C / -22 ... 248 °F (acciaio inox 316L)
    -30 ... 280 °C / -22 ... 536 °F (alloy C276)
    -30 ... 315 °C / -22 ... 599 °F (titanio grado 2)

  • Pressione

    Pressione min:
    vuoto completo (0 bara) ma non ultra alto vuoto (UHV) quando il degasaggio può essere un problema
    Pressione max 1/4 inch IO:
    168,5 barg/ 2444 psig (acciaio inox 316L)
    186,2 barg/ 2701 psig (alloy C276)
    76,3 barg/ 1107 psig (titanio grado 2)
    Pressione max 1/2 inch IO:
    142,4 barg/ 2066 psig (acciaio inox 316L)
    158,1 barg/ 2293 psi (alloy C276)
    65,2 barg/ 946 psig (titanio grado 2) )

  • Materiali parti bagnate

    Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta)
    Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato

  • Lunghezza

    Lunghezza albero elemento ottico a immersione:
    152, 305 o 457 mm
    6, 12 o 18 inch
    Diametro esterno: 12,7 mm / 0.5 inch
    Lunghezza albero elemento ottico a immersione:
    152 o 203 mm
    6 o 8 inch
    Diametro esterno: 6,35 mm / 0.25 inch

  • Distanza di lavoro

    Corta (S): 0 mm / 0 inch
    Lunghezza (L): 3 mm / 0.12 inch

  • Campo operativo

    VIS o NIR