Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto sonda Raman Rxn-46 vista da davanti

Sonda Raman Rxn-46

Interfaccia Raman adattata e ottimizzata per essere compatibile con la piattaforma BioPAT® Spectro di Sartorius

KR46
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Copertura spettrale

    La copertura spettrale della sonda è limitata dalla copertura dell'analizzatore utilizzato.

  • Potenza massima del laser nella testa della sonda (mW)

    <499

  • Interfaccia campione

    Temperatura: sonda senza contatto; temp. operativa: 10 ... 50 °C

  • Materiali parti bagnate

    Corpo: n/a
    Finestra: n/a
    Connessione al processo: finitura Sartorius BioPAT® SpectroSurface: n/a
    Adesivo: n/a

  • Cavo in fibra ottica

    Cavo venduto separatamente