Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Trasmettitore di temperatura RTD iTEMP TMT31 per sensori di temperatura di processo da testa

Trasmettitore di temperatura iTEMP TMT31 da testa

Misure accurate e affidabili della temperatura di processo per sensori RTD

TMT31
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Trasmettitore da testa

  • Ingresso

    1x Pt100 / Pt1000

  • Uscita

    1 x analogico 4... 20 mA

  • Alimentazione ausiliaria

    10...36 V DC

  • Comunicazione

    pc-programmabile

  • Installazione

    Forma finale di testa B

  • Precisione

    (Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
    (Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F

  • Separazione galvanica

    no

  • Certificazione

    ATEX II3G Ex ec IIC Gc
    CSA C/US uso generico
    CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr.A-D, Ex ec IIC Gc
    ATEX II3G Ex ec IIC Gc + CSA C/US Ex ec IIC Gc
    Approvazione marina DNV (GL)