Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Per la produzione di cemento, trattamenti termici dell'acciaio, inceneritori anche a letto fluido

TAF16
Termometro TC per alta temperatura

Per la produzione di cemento, trattamenti termici dell'acciaio, inceneritori anche a letto fluido

TAF16
please wait
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
from CHF 803.-

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    classe 2 secondo IEC 60584

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Range di misura / operatività

    Tipo K:
    -40 C ...1.100 C
    (-40 F ...2.012 F)
    Tipo J:
    -40 C ...750 C
    (-40 F ...1.382 F)
    Tipo N:
    -40 C ...1.150 C
    (-40 F ...2102 F)
    Tipo S:
    0 C ...1.400 C
    (32 F ...2.552 F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 4.525,00 mm (178,15'')

Campo applicativo

Punti di misura con temperature estremamente elevate richiedono termometri speciali con pozzetti in ceramica e termocoppie in metalli speciali, come il platino e rodio. Il pozzetto e il rivestimento interno realizzati con materiali speciali servono come protezione da danni meccanici e chimici e aumentano la durata dei sensori utilizzati. Questo porta a riduzione dei costi di manutenzione del punto di misura, al miglioramento della qualità dei prodotti e una maggiore sicurezza degli impianti.

Vantaggi

  • Maggiore durata grazie all'utilizzo di materiali innovativi per i pozzetti, con una maggiore resistenza all'usura e alle sostanze chimiche

  • Misure stabili a lungo termine grazie al sensore protetto con materiali non porosi

  • Flessibilità nella scelta dei prodotti grazie alla progettazione modulare

  • Costo del ciclo di vita del prodotto ottimizzato grazie alle parti di ricambio sostituibili