Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser Flow, novità nella produzione

Specialisti esperti producono oltre 1 miliardo di varianti del dispositivo possibili

Ogni anno circa 250.000 punti di misura lasciano la nostra azienda, con un tempo standard di produzione di 7 a 10 giorni. La nostra rete di produzione è basata su tecnologia all'avanguardia e standardizzata a livello globale. La nostra produzione basata sugli ordini fa in modo che ogni misuratore venga prodotto esattamente secondo le esigenze dei nostri clienti. Operiamo in conformità con i principi della lean production, Kanban e Kaizen. Il risultato: leadership tecnologica.

Sistema pin-in-paste reflow

Il Pin-in-paste reflow è un nuovo processo sviluppato da Endress+Hauser Flow per il montaggio completamente automatico di componenti su circuiti elettronici stampati. Con pin-in-paste reflow, gli ingegneri di Endress+Hauser Flow hanno sviluppato un processo che elimina assemblaggi e saldature, soggetti a errori. Questo ha aumentato significativamente l'affidabilità del processo e la qualità del processo.

Votati alla qualità

Production facility in Greenwood ©Endress+Hauser

La nostra produzione di tubi di misura è impostata secondo principi Kaizen. Punti di test e di misura, chiamati porte di qualità, vengono installati in ogni fase del processo. Questo ci permette di controllare e monitorare i processi di produzione. Le fasi del processo soggette a pressione e che vengono a contatto con il prodotto, vengono anche testate singolarmente, permettendo la creazione di certificazione dei materiali e garantendo la rintracciabilità di tutti i processi e di tutti i materiali in uso.

Il cuore dei misuratori di portata elettromagnetici

Lining of electromagnetic flowmeters in Cernay ©Endress+Hauser

Ogni anno, produciamo oltre 100.000 misuratori elettromagnetici da DN 2 a 2400 mm. Nel nostro stabilimento di Cernay, in Francia, abbiamo competenze altamente qualificate e godiamo di una stretta collaborazione con il nostro fornitore chiave per i tubi di misura. Questi aspetti costituiscono il punto di riferimento per la produzione di tubi di misura in altri siti produttivi. Per il rivestimento dei tubi di misura, procedure e processi sviluppati a Cernay, vengono utilizzati in tutto il mondo come standard.

Impianti di taratura all'avanguardia

Calibration rig in Aurangabad ©Endress+Hauser

Stabilità a lungo termine e accuratezza tracciabile sono aspetti essenziali nella misura di portata. Pertanto, i nostri misuratori vengono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e sono testati, tarati e regolati sulla piattaforma di calibrazione più moderna al mondo. Uniamo oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo e nella costruzione di impianti di taratura alla tecnologia di misura innovativa, in grado di garantire elevatissimi standard di precisione. Tutti i nostri impianti sono accreditati dal Servizio di Accreditamento Svizzero (SAS) secondo la norma ISO/IEC 17025.

PremiumCal – Le migliori strutture di taratura al mondo

PremiumCal calibration rig in Greenwood ©Endress+Hauser

PremiumCal - le nostre strutture di taratura si trovano all'interno dei centri di produzione di Reinach (Svizzera) e Greenwood (USA). Con queste strutture di taratura accreditate e completamente tracciabili, i misuratori di portata massica Coriolis Promass F / O / X (da DN 8 a 400) possono essere tarati per un errore di misura massimo di ± 0,05% con un'incertezza di misura migliore di ± 0,015%. Questo valore corrisponde al volume di un bicchiere di champagne rispetto a 1000 litri di acqua!

Proline – simply clever

Programming of Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Coerente e uniforme:
La linea Proline è sviluppata su un concetto collaudato ed uniforme, progettato per fare le stesse cose nello stesso modo, aumentando così la sicurezza e l'efficienza delle operazioni.
Soluzioni applicative ottimali:
Proline incorpora tutte le moderne tecnologie di misura della portata, ottimizzando così il funzionamento dell'impianto.
Innovativo e collaudato nella pratica:
Proline si basa su una versatile tecnologia che garantisce un aggiornamento continuo verso le tecnologie pià avanzate.

Contatti

Download