Gas-Durchfluss zuverlässig messen
Messtechnologien für jeden Einsatzbereich
Das umfangreiche Produktprogramm für die Gas-Durchflussmessung mit fünf innovativen Messtechnologien ermöglicht einen großen Einsatzbereich, exakte Messergebnisse und maximale Sicherheit im Prozess. Von kleinsten Nennweiten (DN1) bis hin zu großen Abgaskaminen (DN12000), bei hohem Prozessdruck (bis 400 bar) oder höchsten Prozesstemperaturen (bis 1000°C), erfüllen die robusten Messgeräte alle relevanten Industrieanforderungen. Das einheitliche Proline Gerätekonzept unterstützt den Anwender in allen Lebenszyklusphasen von der Planung bis zur Wartung.
Promass Coriolis Masse-Durchflussmessung
Promass kommt sehr häufig in Prozessgas- und eichamtlichen Anwendungen zum Einsatz. Die direkte Massemessung ohne Druck- und Temperaturkompensation liefert bei ausreichendem Prozessdruck hochgenaue Messergebnisse. Promass überzeugt durch einfache Installation ohne Ein- und Auslaufstrecken und Wartungsfreiheit. Typische Anwendungen sind u.a. Sauerstoff, Helium, Ethylen, kryogene Gase, Wasserstoff oder auch komprimiertes Erdgas (CNG).
Prosonic Flow Ultraschall-Durchflussmessung
Prosonic Flow wird für Erdgas oder Biogas bevorzugt eingesetzt und ermöglicht eine druckverlustfreie exakte Gasmessung auch bei schwierigen Prozessbedingungen wie nassen Gasen, geringsten Strömungsgeschwindigkeiten oder kleinsten Prozessdrücken. Durch ein optional verfügbares Gasanalysepaket und die integrierte Druck- und Temperaturmessung, stehen dem Betreiber zusätzlich Gasanalysewerte, wie zum Beispiel Masse-, Normvolumen- oder Energiefluss sowie die Erfassung des Methangehalts, zur Verfügung.
t-mass thermische Masse-Durchflussmessung
t-mass ist die Vorzugstechnologie zur Messung von trockenen und sauberen Gasen wie Druckluft, Stickstoff, Argon oder Mischgasen mit bekannter Zusammensetzung. Er ermöglicht eine exakte Messung ohne zusätzliche Druck- und Temperaturkompensation. t-mass erfasst auch geringste Strömungen und wird deswegen häufig zur Leckagedetektion in Druckluftnetzen eingesetzt.
Prowirl Vortex-Durchflussmessung
Prowirl ermöglicht die kostengünstige und gleichzeitig sehr robuste Messung von allen Prozessgasen. Die optionale Druck- und Temperaturkompensation mit integriertem Gasrechner ermöglicht auch die Masse-, Normvolumen- oder Energiedurchflussmessung. Aufgrund seiner vielfältigen Materialzertifikate kann Prowirl auch in Wasserstoff oder Sauerstoff eingesetzt werden.
Deltabar Wirkdruckmesssysteme
Deltabar Wirkdruckmesssysteme können mit speziellen Materialien auch unter extremen Applikationsbedingungen eingesetzt werden. Hierzu zählen höchste Prozessdrücke oder Prozesstemperaturen bis hin zur Gas-Durchfluss-messung in großen Abgaskaminen (Staudrucksonden).
Proline Gerätekonzept
Proline Gerätekonzept – Einfach clever und fit für die Zukunft. Das Gerätekonzept unterstützt im gesamten Lebenszyklus mit einfacher Bedienung über WLAN und integrierten Web-Server, mit der Heartbeat Technology und umfangreicher Gerätediagnose sowie einfacher Prüfung ohne Ausbau. Das cleveren Datenmanagement mit HistoROM verhindert Datenverlust und ermöglicht den einfachen Austausch von Komponenten ohne Neuparametrierung. Das Gerätekonzept ist Industrie 4.0 Ready und unterstützt die einfache Digitalisierung der Prozessanlage.
Benefits
Innovative Leistungsmerkmale für die Gas-Durchflussmessung
Alle Technologien entwickelt und zertifiziert nach IEC 61508 für SIL2/3 Anwendungen
Alle Technologien mit Werkskalibrierung auf akkreditierten Kalibrieranlagen für Wasser oder Luft
Promass und Prowirl mit der Zulassung zur akkreditierte Vor-Ort-Kalibrierung mit Wasser für den Einsatz in Gas-Messstellen
Eichfähige Gas-Durchflussmessung mit Promass
Downloads
-
Broschüre: Gas-Durchfluss zuverlässig messen (CP01435D)
Messtechnologien für jeden Einsatzbereich
File size:
File name:
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
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |