Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta) Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato
Il design a fuoco fisso degli elementi ottici a immersione Raman assicura stabilità di misura a lungo termine e segnali di qualità superiore, indispensabili per misure Raman trasferibili e ad alte prestazioni. Compatibili con le sonde Rxn-10, gli elementi ottici a immersione non hanno parti mobili e sono quindi sempre a fuoco. Gli elementi ottici a immersione Raman sono ideali per recipienti di reazione, reattori da laboratorio o flussi di processo e i componenti che possono essere bagnati resistono alla corrosione negli ambienti difficili.
Industria farmaceutica: operazioni unitarie di sostanze farmaceutiche, analisi delle reazioni, cristallizzazione, rilevamento del punto finale, scambio di solventi
Industria chimica: identificazione dei materiali, analisi delle reazioni, polimerizzazione, reticolazione, miscelazione
Industria alimentare: miscelazione, purificazione, componenti naturali e sintetici
Laboratorio di sviluppo
Vantaggi
Ideali per la misura rapida in laboratorio di liquidi, fanghi e semisolidi
Segnali di qualità superiore
Disponibili nei diametri da 1/4" e 1/2"
Nessun componente regolabile dall'utente
Componenti che possono essere bagnati resistenti alla corrosione in ambienti difficili (soluzioni acide incluse)
Spettroscopia Raman - tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Campo di temperatura: -30 ... 120 °C (acciaio inox 316L) -30 ... 280 °C (Alloy C276) -30 ... 300 °C (titanio grado 2)
Pressione
Pressione min. (Bara): vuoto completo (0 Bara) ma non ultra alto vuoto (UHV) quando il degasaggio può essere un problema Pressione max. (Barg): 68,5 (acciaio inox 316L) 74,0 (Alloy C276) 29,0 (titanio grado 2)
Materiali parti bagnate
Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta) Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato
Lunghezza
Lunghezza albero elemento ottico a immersione: ½” (12,7 mm) DE: 6, 12 o 18 in (152,4, 304,8 o 457,2 mm) Lunghezza albero elemento ottico a immersione: ¼” (6,35 mm) DE: 6 in (152,4 mm) o 8 in (203,2 mm)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Informazioni tecniche (TI)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Short Instruction (KA)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .