L'analizzatore Raman Rxn4 con tecnologia Kaiser Raman rappresenta la scelta ottimale per gli ambienti di produzione o di processo. Raman Rxn4 assicura prestazioni ad alta risoluzione per la misura e il controllo in loco in tempo reale. Le esclusive funzioni di automonitoraggio, diagnostica e autotaratura garantiscono la validità di ogni misura. Installabile in un rack standard da 19", Raman Rxn4 consente di risparmiare spazio prezioso nell'impianto di produzione. È disponibile anche con custodia opzionale in acciaio inox NEMA 4X.
Industria chimica: monitoraggio delle reazioni, miscelazione, investigazioni del sistema catalitico
Polimeri: monitoraggio della reazione di polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri
Industria farmaceutica: monitoraggio della reazione API, cristallizzazione, polimorfi
Biofarmaceutica: monitoraggio e controllo dei bioprocessi, applicazioni PAT/QbD, coltura cellulare, fermentazione, applicazioni a valle, compatibile cGLP/cGMP
Industria alimentare: mappatura di carni e pesce, fermentazione, monitoraggio delle reazioni
Oil & Gas: LNG, raffinazione, misure di energia
Vantaggi
Robusto, affidabile e altamente accurato
Installazione semplice, manutenzione minimizzata e tempi di inattività ridotti
Operazioni permanenti di misura e monitoraggio del processo in-line, on-line o at-line
Costruzione interna omogenea che consente un facile trasferimento dei modelli a supporto di sistemi ridondanti
Intuitivo software di controllo Raman RunTime pienamente integrato, tramite touchscreen o interfaccia separata
Compatibile con scale-up, scale-out e cGMP/impianto pilota
Adatto per uscite in area pericolosa/ambienti classificati
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
I nuovi analizzatori TDLAS si avvalgono di design aggiornati e più opzioni di connettività per
fornire un elevato grado di precisione e affidabilità senza i tradizionali problemi.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Modello base (media): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1000 nm) Ibrido: 4 cm-1 (785 nm) media
Canali
Modello base: Fino a quattro canali Ibrido: Fino a due canali
Temperatura
Modello base: Funzionamento: 5 ... 35 °C (532 nm, 785 nm); 5 ... 30 °C (1000 nm) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Ibrido: Funzionamento: 5 ... 35 °C Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Con custodia: Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
Umidità relativa
20-80% UR, senza condensa
Tensione di ingresso
Modello base e ibrido: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Con custodia: 115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo di potenza (W)
Modello base e ibrido: 400 (max.) 250 (tip. avvio) 120 (tip. funzionamento) Con custodia: 1560 (max.) 1560 (tip. avvio) 750 (tip. funzionamento)
Tempo di riscaldamento (minuti)
Modello base e ibrido: 120 Con custodia: 240
Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)
Modello base e ibrido: 483 x 267 x 556 Con custodia: 1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)
Peso (kg)
Modello base e ibrido: 28,5 Con custodia: 185,5 (con carrello opzionale)
Compatibilità delle sonde di campionamento
Modello base e con custodia: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Ibrido: Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori) Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Opzioni di installazione
Modello base e ibrido: In rack da 19" Con custodia: Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso
Certificazioni per area pericolosa
Modello base e ibrido: ATEX, CSA, IECEx Con custodia: Chiamare il servizio di supporto per le opzioni
Principio di misura
Spettroscopia Raman
Copertura spettrale
Modello base e con custodia: 150-4350 cm-1 (532 nm) 150-3425 cm-1 (785 nm) 200-2400 cm-1 (1000 nm) Ibrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)
Risoluzione spettrale
Modello base e con custodia (media): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1000 nm) Ibrido: 4 cm-1 (785 nm) media
Canali
Modello base e con custodia: Fino a quattro canali Ibrido: Fino a due canali
Temperatura
Modello base: Funzionamento: 5 ... 35 °C (532 nm, 785 nm); 5 ... 30 °C (1000 nm) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Ibrido: Funzionamento: 5 ... 35 °C Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Con custodia: Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
Umidità relativa
20-80% UR, senza condensa
Tensione di ingresso
Modello base e ibrido: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Con custodia: 115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo di potenza (W)
Modello base e ibrido: 400 (max.) 250 (tip. avvio) 120 (tip. funzionamento) Con custodia: 1560 (max.) 1560 (tip. avvio) 750 (tip. funzionamento)
Tempo di riscaldamento (minuti)
Modello base e ibrido: 120 Con custodia: 240
Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)
Modello base e ibrido: 483 x 267 x 556 Con custodia: 1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)
Peso (kg)
Modello base e ibrido: 28,5 Con custodia: 185,5 (con carrello opzionale)
Compatibilità delle sonde di campionamento
Modello base e con custodia: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori) Ibrido: Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori) Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Opzioni di installazione
Modello base e ibrido: In rack da 19" Con custodia: Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso
Certificazioni per area pericolosa
Modello base e ibrido: ATEX, CSA, IECEx Con custodia: Chiamare il servizio di supporto per le opzioni
Principio di misura
Spettroscopia Raman
Copertura spettrale
Modello base e con custodia: 150-4350 cm-1 (532 nm)
Risoluzione spettrale
Modello base e con custodia (media): 5 cm-1 (532 nm)
Canali
Modello base e con custodia: Fino a quattro canali
Temperatura
Modello base: Funzionamento: 5 ... 35 °C Immagazzinamento: -15 ... 50 °C Con custodia: Funzionamento: 5 ... 50 °C (tutte le lunghezze d'onda) Immagazzinamento: -15 ... 50 °C
Umidità relativa
20-80% UR, senza condensa
Tensione di ingresso
Modello base: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Con custodia: 115 V ±10%, 60 Hz -OPPURE- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo di potenza (W)
Modello base: 400 (max.) 250 (tip. avvio) 120 (tip. funzionamento) Con custodia: 1560 (max.) 1560 (tip. avvio) 750 (tip. funzionamento)
Tempo di riscaldamento (minuti)
Modello base: 120 Con custodia: 240
Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)
Modello base: 483 x 267 x 556 Con custodia: 1175 x 1480 x 826 (con carrello opzionale)
Peso (kg)
Modello base: 28,5 Con custodia: 185,5 (con carrello opzionale)
Compatibilità delle sonde di campionamento
Raman Rxn-30
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Opzioni di installazione
Modello base e ibrido: In rack da 19" Con custodia: Custodia NEMA 4X; montaggio a parete, carrello mobile o supporto fisso
Certificazioni per area pericolosa
Modello base e ibrido: ATEX, CSA, IECEx Con custodia: Chiamare il servizio di supporto per le opzioni
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Raman data library -- Faster time to market with
increased insight, productivity, and data integrity
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
This document provides insight into the core and cGxP features of Raman data library (data organization, visualization, user management, and univariate analysis for Raman Rxn2 and Raman Rxn4 analyzers), while also addressing common questions regarding the software's functionalities.
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Pubblicazione)
Versione ceca - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
An overview of energy transition and the importance of gas analysis via TDLAS, QF, and Raman spectroscopy (including the J22, JT33, OXY5500, Raman Rxn4, and Raman Rxn5 analyzers) to meet the demand for an energy supply chain shift away from carbon toward renewable energy, natural gas, hydrogen, LNG, biogas and more in the oil & gas industry.
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 01/2022
New version available in English
An overview brochure about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopy analyzer powered by Kaiser Raman technology for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Pubblicazione)
Versione ceca - 09/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman single-use measurement precision - Real-time
composition analysis for biopharmaceutical development
and manufacturing with the Raman Rxn portfolio
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 08/2024
New version available in English
An eBook highlighting our Raman spectroscopy reusable and single-use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .